Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformation

SITRANS Schüttstrommesser von Siemens

SITRANS Schüttstrommesser von Siemens liefern eine präzise Messung und Steuerung der Materialdurchsatzmenge. Produktqualität und Betriebsleistung werden dadurch optimiert. Die Schüttstrommesser sind völlig eingehaust, um Produktverluste oder Verschmutzung zu verhindern und den Wartungsaufwand der Anlage zu verringern. Staubdichtheit sorgt für eine gesunde Arbeitsumgebung, besonders wenn gesundheitsgefährdende Stoffe gemessen werden. Die Geräte wurden speziell konzipiert, um die Stillstandzeiten einer Anlage zu minimieren.

image

Unsere Schüttstrommesser im Überblick

• Baureihe SITRANS WF100
   Schüttstrommesser für kleine bis mittlere Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit in beengten Anlagen

• Baureihe SITRANS WF200 series
   Schüttstrommesser für mittlere bis große Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit

• Baureihe SITRANS WF300 series
   Schüttstrommesser für kleine bis mittlere Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit

• Sensorköpfe SITRANS WFS

   Externer Messaufnehmer für Schüttstrommesser der Baureihe SITRANS WF300 Prallplatte für SITRANS Schüttstrommesser

• SITRANS SF500 Messumformer

   Leistungsstarker Messumformer zum Einsatz mit Schüttstrommessern

Entdecken Sie die Welt der Verwiegung mit Siemens:
Download Broschüre

Download, Support, Dienstleistungen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Broschüren & Flyer

Bestelltools und Kataloge

image

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Support Request
image

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungsangebote
image

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Dienstleistungskatalog
image

Gut geschult für exzellentes Handling

Erhalten Sie standardisiertes oder individuelles Know-how direkt vom Hersteller – mit Trainingscentern in mehr als 60 Ländern

Training Services
image

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Functional safety

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner
Ansprechpartner Datenbank