Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Plattformwaagen

Unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Branchen

Auf Plattformwaagen kommen ganz unterschiedliche  Anforderungen zu, je nach Industriesektor und insbesondere bezüglich der Lastklasse.
Während Plattformwaagen auch für kleine Lasten benutzt werden, sind Straßenfahrzeug- und Gleiswaagen besonders für schwere Lasten geeignet sind.

Behälterwaagen

Hochgenaue und zuverlässige Verweigung des Behälterfüllstands

Fast jede Industrie produziert Flüssigkeiten, Pulver, Schüttgüter oder Gase, die in Silos oder Behälter aufbewahrt werden. Um die Verfügbarkeit dieser Güter zu sichern, muss der genaue Füllstand dieser Behälter bekannt sein.

Die Anwendung von SIWAREX Wägetechnologie ermöglicht hochgenaue und zuverlässige Messungen des Behälterfüllstands, desunabhängig dessen Inhalts  – seien es Flüssigkeiten oder Schuttgüter, korrosiv oder staubig.

Um Fehler aufgrund von Querkräften (z.B. durch Rohranschluss) zu vermeiden, ist es empfohlen SIWAREX Einbaueinheiten für die Installation der Wägezellen zu benutzen, die zusätzlich die Montage  vereinfachen.

Eichpflichtige Waagen für höchste Anforderungen

Selbsttätige und nichtselbsttätige Waagen

Werden Güter nach Gewicht verkauft, so müssen Waagen eichpflichtig sein. Ein breites Spektrum an Anwendungen ist möglich. Eichpflichtige Waagen sind in Laboren, im Versandgeschäft oder in Handelsgesellschaften nötig. Siemens Wägezellen erfüllen all diese Anforderungen.

Werden eichpflichtige Waagen in der Industrie eingesetzt, so handelt es sich hierbei sowohl um selbstätige als auch um nichtselbsttätige Waagen. Bei den selbsttätigen Waagen erfolgt der Wiegevorgang ohne Eingriff von Bedienpersonal.

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner
Ansprechpartner Datenbank