Zeit die Temperatur auf Effizienz zu schalten

Schnellere Prozesse, höhere Produktqualität und niedrigere Kosten - Temperaturmessung ist die Grundlage Ihres Betriebs. Geräte werden einfach integriert und sind für jede Anwendung geeignet. Extreme Bedingungen? Eigensicherheit? Mit weltweit anerkannter Zertifizierung? Siemens bietet Ihnen ein gesamtes Spektrum an Sensoren und Messumformern - alle aus einer Hand.

Erweiterte Produktkonfiguration und Bestellung
PIA Life Cycle Portal
image
Kopfmessumformer

Kopfmessumformer

SITRANS TH - der kleinste in unserer Familie - geeignet  für alle Applikationen: von einfacher Anwendung bis zu PROFIBUS und Foundation Fieldbus.

Dank seiner kleinen Bauweise erlaubt der Messumformer den Einsatz im preiswerten Anschlusskopf Form B, selbst in der Ausführung mit flachem Deckel. Dort wird er einfach anstelle des Klemmsteins montiert. Er verfügt darüber hinaus über jede Menge Komfort und Sicherheit. Durch die klare Abstufung der Produktfamilie bietet das Kopfmessumformerprogramm für alle Anforderungen eine passende Lösung.

image
Tragschienen- Messumformer

Tragschienenmessumformer

SITRANS TR und SITRANS TW sind die universalen Spezialisten für DIN Schienen Installationen.

Sie liefern umfangreiche Diagnosen und  Simulationsmöglichkeiten. Direkt in die 4...20-mA-Schleife geschaltet, benötigen die Messumformer SITRANS TR keine eigene Hilfsenergie. Sie werden prozessnah in Anschlusskästen oder im Kontrollraum eingesetzt und erlauben so zentralen Zugriff auf alle angeschlossenen Messstellen.

Der separate Hilfsenergieanschluss ermöglicht die große Flexibilität der SITRANS TW-Geräte bei den Ausgangssignalen.

image
Feldmessumformer

Feldmessumformer

Der Feldmessumformer für rauhe Industrieumgebung.

Dank seines IP67 Schutzes wird SITRANS TF unter Arbeitsbedingungen eingesetzt, die für andere Messumformer zu hart sind. Er misst die Signale von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen und Spannungsgebern. Anhand der eingeprägten Sensorkennlinie wird das Signal in ein entsprechendes Gleichstrom- oder Bussignal (Profibus PA, Foundation Fieldbus oder WirelessHART) um gewandelt.

image
Faseroptische Temperaturmessung

Faseroptische Temperaturmessung

Das SITRANS TO500 Mehrpunkt-Messsystem dient der Auswertung einer großen Anzahl von Temperaturmesssensoren, die auf einer sehr schmalen faseroptischen Temperaturmesslanze angeordnet sind.

image
Temperatursensoren

Temperatursensoren

SITRANS TS-Temperatursensoren sind die perfekte Grundlage für präzise und sichere Temperaturmessung. Die Widerstandsthermometer und Thermoelemente ermöglichen ein sehr breites Spektrum von Anwendungen in der Prozessindustrie. In Kombination mit dem kopfmontierten Messumformern ermöglichen sie eine einfache Systemintegration sowie das bequeme Bedienen und Beobachten vor Ort mit einem optionalen Display.

  • SITRANS TS100: mit direkt montiertem Kabel
  • SITRANS TS200: mit einem direkt montierten Festanschluss (M12, Lemo)
  • SITRANS TS300: Für Nahrungsmittel, Pharma und Biotechnik modulare Bauart
  • SITRANS TS500 unterstützt einen breiten Bereich von Messungen, die sich von einfachen Anwendungen bis hin zu Lösungen für raue Umgebungen erstrecken.
  • SITRANS TS Messeinsätze - Austauschteil für den SITRANS TS500 oder als Komponente zum Aufbau von kompletten Temperaturmessstellen
  • SITRANS TSthermowell: umfangreiches Portfolio an Schutzrohren

SITRANS T Temperaturmessung

Ein Gerät für jede Anforderung: Das Temperaturportfolio von Siemens umfasst Sensoren, Messumformer für Kopf-, Tragschienentransmitter und Feldanbringung, sowie komplette Messpunkte. Kombiniert mit einer ganzen Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten, ist umfassende Integration der Feldgeräte in Ihrer Anlage ein Leichtes. Hohe Präzision, flexibel, vollständig unterstützt: SITRANS T Messsensoren und Messumformer meistern jede Aufgabe.

SITRANS T: Temperatur für jede Anwendung

Entdecken Sie unsere SITRANS T-Familie
Download Broschüre

Referenzen

Was Kunden über Siemens Temperaturmessung sagen

image
image

Download, Support, Dienstleistungen

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Temperaturmessung.