Coriolis Durchflussmessung

Führende Messgenauigkeit. Schnellste Aktualisierung.

Nutzen Sie die SITRANS F C Coriolis Durchflussmessgeräte für zuverlässige Überwachung von Flüssigkeiten und Gasen in nahezu allen Anwendungen. Mit leistungsstarker digitalen Signalverarbeitung liefern unsere branchenführenden Durchflusssysteme äußerst präzise Multiparamete-Messungen von Massen- und Volumendurchfluss, Temperatur, Dichte und Fraktionsdurchfluss wie Brix und Plato.

Erweiterte Produktkonfiguration und Bestellung
PIA Life Cycle Portal
image
Sensoren

Coriolis Sensoren

Wenn es darum geht niedrige Durchflussraten, ätzende Flüssigkeiten oder sogar komprimiertes Erdgas zu messen: SITRANS F C Sensoren bewältigen alles - und dies mit höchster Genauigkeit und Sicherheit für eine breite Auswahl an Nennweiten.

Für eine im Markt führende Genauigkeit in Anwendungen mit geringem Durchfluss wählen Sie den SITRANS F C MASS 2100 in den Größen DI 1.5 / DI 3-15 oder den SITRANS FC300 in der Größe DN 4. Der ultra-kompakte SITRANS FCS200 findet auch in beengten Anlagen Platz, und sorgt dadurch für zusätzliche Flexibilität in Anwendungen mit komprimiertem Erdgas (CNG). Für ein äußerst innovatives Design und eine stabile Leistung ist der SITRANS FCS300 die ideale Lösung. Und für OEM und Maschinenbau ist der SITRANS FCS400 in DN15 - 50 die perfekte Lösung.

image
Messumformer

Coriolis Messumformer

Der SITRANS F C Messumformer liefert eine im Marktvergleich führende Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Dank einer breiten Auswahl an Gehäusebauformen, Kommunikationsoptionen und Zulassungen lässt er sich einfach an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Der platzsparende SITRANS FCT010 ist für eine direkte digitale Integration in Prozessautomatisierungssysteme konzipiert. Der SITRANS FCT030 liefert außergewöhnliche Genauigkeit, eine hohe 100 Hz-Updaterate und eine benutzerfreundliche, digitale Schnittstelle. Der SIFLOW FC070 ist für den eichpflichtigen Verkehr in CNG-Anwendungen zugelassen.

image
Durchfluss-Messsysteme

Coriolis Durchfluss-Messsysteme

Kleine Größe, große Leistung - die innovativen digitalen Durchflusssysteme SITRANS F C überzeugen mit ihrer Kompaktheit, Genauigkeit und Schnelligkeit.

Der für eine direkte Integration in Maschinensteuerungen ausgelegte FC310 erlaubt das sehr kleine Einbauräume, um mehr Messgeräte auf engstem Raum unterzubringen und Kosten zu minimieren. Für Anwendungen mit hohem Leistungsanspruch wählen Sie den hochmodernen FC330 mit im Marktvergleich führender Genauigkeit der Durchfluss- und Dichtemessung, sowie einem vollkonfigurierbaren Grafik-Display.

SITRANS F C Coriolis Durchflussmessegeräte

Von der kleinsten Chemiedosis bis hin zu Massen an Bunkeröl - das Portfolio der Coriolis-Durchflussmessgeräte nutzt die Vorzüge der digitalen Signalverarbeitung um Ihnen marktführende Genauigkeit, schnellste Datenaktualisierung und unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten für Applikationen jeglicher Größe zu bieten. 

Wie funktioniert ein Coriolis Durchflussmessgerät?

Der Coriolis-Effekt ist die treibende Kraft hinter den besonderen Leistungen der SITRANS F C Durchflussmessgeräte.

 

Zwei symmetrische Metallrohre werden in Schwingung versetzt. Dies erfolgt durch eine Anregerspule im mittleren Teil der Rohre. Wenn jetzt Flüssigkeiten oder Gase durch diese Rohre fließen, findet eine Phasenverschiebung statt - wie bei Wasserschläuchen. Die Aufnehmerspulen messen nun die räumliche und zeitliche Verschiebung. Dadurch wird die durchfließende Menge an Flüssigkeit oder Gas bestimmt.

 

Erfahren Sie im Video, wie es funktioniert!

Entdecken Sie die digitalen Coriolis Lösungen
Die Familien-Broschüre herunterladen

Referenzen

Was Kunden über Siemens Coriolis Durchflussmessung sagen

 

image
image
image