SIPLUS HCS – IO Systeme für industrielle Heizprozesse

image

SIPLUS HCS bringt Hitze auf den Punkt

In vielen industriellen Produktionsprozessen spielt Hitze eine wichtige Rolle. Diese punktgenau und zuverlässig zu halten ist entscheidend für eine hohe Produktqualität. Mit SIPLUS HCS Heizungssteuerungen sind Ihre Heizelemente immer auf der richtigen Temperatur. Die intelligente Heizungssteuerungsfamilie reduziert die Gesamtkosten für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung um bis zu 70% im Vergleich zu einer Lösung mit Einzelkomponenten. Dank integrierter Diagnose und Reproduzierbarkeit profitieren Sie von einem verbesserten Heizprozess – und nicht zuletzt einer höheren Produktqualität.

Echte Heißmacher - SIPLUS HCS – IO Systeme für industrielle Heizprozesse
Broschüre zum Download
image
SIPLUS HCS3200

Die Kompakte

Zum Ansteuern von 400V Heizelementen. Als dezentrale Lösung mit Schutzart IP65 in der Nähe der Heizelemente einsetzbar. Ideal für den linearen Aufbau von Heizfeldern geeignet.

image
SIPLUS HCS4200

Die Flexible

Zum Ansteuern von Heizelementen mit 45, 70, 110, 230/277, 400/480 V bis 20 A. Besonders platzsparende und kostenoptimierte Heizlösung mit unterschiedlichen Output-, und Peripheriemodulen sowie Racks.

image
SIPLUS HCS4300

Die Leistungsstarke

Zum Ansteuern von 400V/480V-Heizelementen bis 7680W pro Ausgang. Hohe Produktionssicherheit durch umfassende, detaillierte und integrierte Diagnose.

SIPLUS HCS im Überblick

SIPLUS HCS ist die intelligente Antwort auf sensible thermische Anforderungen in der Industrie. Mit den Heizungssteuerungen integrieren Sie Ihre Heizprozesse einfach in die industrielle Automatisierung – und steuern elektrische Heizelemente wie etwa Infrarot-, Quarz- oder Flashstrahler exakt so an wie individuell erforderlich. 

image

Die perfekte Lösung für unterschiedliche Anforderungen

Je nach Anforderung des Heizprozesses wie etwa Ausgangleistung der Heizelemente, Diagnosetiefe und Schutzart stehen Ihnen drei Heizungssteuerungen zur Auswahl: die kompakte SIPLUS HCS3200, die flexible SIPLUS HC4200 und die leistungsstarke SIPLUS HCS4300. Den Ausbaugrad bestimmen Sie: Unsere Heizsysteme lassen sich modular erweitern und höchst flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Und damit Sie immer die exakt richtige Lösung finden, können Sie unsere Systeme miteinander kombinieren.

 

Mit dem TIA Selection Tool zu Ihren Produkten
Nutzen Sie das TIA Selection Tool, um Ihre SIPLUS HCS Produkte schnell und einfach zu wählen, zu konfigurieren und zu bestellen.

Zum TIA Selection Tool

HCS Systemeigenschaften – Integrierter Mehrwert

 

In die Heizungssteuerungen SIPLUS HCS sind alle Komponenten integriert, die Sie zum Ansteuern von Heizelementen benötigen: Schaltelemente, Sicherungen, Kommunikation, intelligentes Power Controlling, Totally Integrated Automation sowie detaillierte Diagnose.