Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SIMOCODE pro: Motormanagement- und Steuergeräte

image

Für mehr Transparenz, Sicherheit, Effizienz und Prozessführungsqualität

SIMOCODE pro managt seit 50 Jahren Niederspannungsmotoren mit konstanter Drehzahl und bietet umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen. Profitieren Sie von detaillierten Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – auch zur sicheren Abschaltung von Motoren.

Kommunikation via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU und Ethernet IP und OPC UA – und damit auch mit der Cloud.

Finden Sie Ihr passendes Gerät
Industry Mall (Online-Katalog)
image

Frankfurt am Main, Deutschland, 11.–15. Juni 2018

Siemens präsentierte Trockenlaufschutz auf der ACHEMA 2018

SIMOCODE pro goes MindSphere

Mit OPC UA bietet SIMOCODE pro über Industrial Ethernet eine flexible und leistungsfähige Kommunikationsschnittstelle für Automatisierungs- sowie Bedien- und Beobachtungssysteme. Auf dem integrierten OPC UA Server können diese Systeme als OPC UA Client auf alle wichtigen Betriebs-, Service- und Diagnosedaten von SIMOCODE pro für PROFINET zugreifen sowie Steuerbefehle übertragen. Damit können Informationen aus dem Schaltschrank via Ethernet direkt vom Motormanagementsystem dorthin gelenkt werden, wo die Daten verarbeitet werden: direkt vor Ort an HMI-Panels, aber auch anlagenübergreifend in überlagerten cloudbasierten Lösungen wie Siemens MindSphere.

Starke Vorteile

  • Umfassende Schutz-, Überwachungs- und Steuerfunktionen, autark vom Automatisierungssystem
  • Detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten – immer und überall
  • Sichere Abschaltung von Motoren
  • Skalierbare, flexible Lösungen für alle Anlagenkonfigurationen
  • Vielfältige, offene Kommunikation über verschiedenste Bussysteme und Protokolle
  • Integration in Prozessleitsysteme, etwa SIMATIC PCS 7
  • Datenbereitstellung in der Cloud für analgenübergreifende, zuverlässige Diagnose
  • Anlagenweiter Zugriff auf Steuerdaten, Prozess- und Messwerte ohne aufwendige Projektierung
  • Vorausschauende Wartung, Energiedatenmanagement und Ressourcenoptimierung

 

Aktuelle Anforderungen

Starke Lösungen für alle Branchen der Prozessindustrie

Wo immer in der Prozessindustrie Motoren Prozesse am Laufen halten, ist SIMOCODE vor Ort und technisch vorne dran. Die Anforderungen im Markt steigen. Lösungen für mehr Transparenz über Messdaten, eine zuverlässige Überwachung von Fehlerströmen, flexiblere Anwendungen, Platzerfordernisse und Systemredundanz sind gefragt.

NEU: Wirkleistungsbasierter Trockenlaufschutz

image

SIMOCODE pro definiert Trockenlaufschutz für Pumpen in Ex-Bereichen neu

Vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der chemischen Industrie, kommt es auf exakte Messgenauigkeit an. Ein zuverlässiger Trockenlaufschutz ist ein Muss, um Trockenlauf von Kreiselpumpen zu vermeiden. Bisher werden Flüssigkeitsstände in den Rohren mit wartungsintensiven und störanfälligen Sensoren geprüft.

 

Mit den neuen Strom-/Spannungsmodulen von SIMOCODE pro liefert Siemens eine innovative Überwachungstechnologie, die mit der konventionellen Pumpenüberwachung bricht – und Trockenlaufschutz neu definiert. Während die konventionelle Trockenlauferkennung über eine Reaktionskette vom Trockenlaufsensor über die Prozesssteuerung zur Pumpe erfolgt, kann SIMOCODE pro über die elektrische Wirkleistungsaufnahme des Pumpenmotors den Zustand der Pumpe überwachen. Der Einbau zusätzlicher Überwachungsgeräte oder externer Messsensorik entfällt. Im Vergleich zur bisherigen Sensor-Erkennung bietet die neue Technik viele Vorteile:

 

-    Höhere Messgenauigkeit

-    Frühere Fehlererkennung

-    Reduzierung der Hardware

-    Kein Wartungsaufwand

-    Kostenersparnisse- und Zeitersparnisse

-    Sichere Überwachung der Anlage nach ATEX- und IECEx-Kriterien

Pump Cleaning in der Wasserwirtschaft

Innovative und kostengünstige Lösung für blockierte Pumpen

System und Produkte

SIMOCODE Motormanagement-System

Die Grundgeräte SIMOCODE pro S und SIMOCODE pro V enthalten die wesentlichen Motorschutz- und Steuerfunktionen. Damit bilden sie das Herzstück des Motormanagement-Systems SIMOCODE pro. Um die Vorteile von SIMOCODE pro in allen Bereichen der Prozessindustrie nutzen zu können, bieten wir Ihnen zwei funktionell abgestufte Gerätereihen.

Umfassende Überwachungsfunktionen

SIMOCODE pro überwacht Motoren mit Motornennströmen bis 820 A. Hierzu stehen Ihnen verschiedene Stromerfassungsmodule zur Verfügung. Statt der Stromerfassungsmodule können Sie mit SIMOCODE pro V außerdem optional Strom-/Spannungserfassungsmodule einsetzen. Damit können Sie neben dem Motorstrom auch Spannungen bis 690 V erfassen und leistungsbezogene Messgrößen überwachen.

 

 

Einfache Steuerung

Der Bedienbaustein dient zur Steuerung des Motorabzweigs. Eingebaut in eine Schaltschranktür erfüllt er die Schutzart IP54. So lässt sich SIMOCODE pro bzw. der Abzweig direkt am Schaltschrank bedienen. Die frontseitig im Bedienbaustein integrierte Systemschnittstelle erleichtert die Parametrierung und Diagnose über PC/PG direkt an der Schaltschranktür. Das Aufstecken eines Adressiersteckers oder Speichermoduls ermöglicht die schnelle Vergabe einer PROFIBUS-Adresse oder sogar die komplette Parametrierung des Abzweigs. Um Messwerte, Betriebs- und Diagnosedaten direkt am Schaltschrank anzeigen zu können, steht für SIMOCODE pro V der Bedienbaustein wahlweise mit Display und Menüführung in acht Sprachen zur Verfügung.

 

 

Multifunktionsmodul für SIMOCODE pro S

Erweitern Sie das Motormanagement für die Einstiegsklasse mit nur einem weiteren Modul um noch mehr Funktionalität:

  • 4 zusätzliche digitale Eingänge (Eingangsspannung 24 V DC, 110–240 V AC/DC)
  • 2 Relaisausgänge
  • Erdschlussüberwachung mit einem Differenzstromwandler 3UL23 im Bereich 30 mA–40 A
  • Temperaturüberwachung bei Anschluss eines analogen Temperaturfühlers (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 oder NTC)

Erhöhen Sie durch Digitalmodule schrittweise die Art und Anzahl der binären Ein- und Relaisausgänge von SIMOCODE pro V. Damit können Sie:

  • Zusätzliche Prozess-Signale ein- oder ausgeben und weitere Funktionen realisieren
  • Zusätzliche extern versorgte binäre Eingänge (24 V DC oder 110–240 V AC/DC)
  • Bistabile Relaisausgänge anfügen; der Schaltzustand der Relaisausgänge wird auch nach Ausfall der Versorgungsspannung beibehalten

Mit dem Erdschlussmodul bauen Sie, neben der im Grundgerät integrierten Erdschlussüberwachung, eine noch genauere externe Erdschlussüberwachung mithilfe eines Summenstromwandlers auf.

Parallel zum Thermistor-Motorschutz können Sie mithilfe des Temperaturmoduls bis zu drei analoge Temperatursensoren (z. B. PT100, PT1000) in Ihren Prozess einbinden. Damit ist die Überwachung von Lager-, Getriebeöl- oder Kühlmitteltemperatur kein Problem.

Mit dem Analogmodul erweitern Sie das Motormanagement-System SIMOCODE pro V bei Bedarf um analoge Ein- und Ausgänge (0/4–20 mA). So wird die Prozessüberwachung von Füllständen, Durchflüssen, Trockenlauf oder Filterverschmutzung zum Kinderspiel.

Das fehlersichere Digitalmodul DM-F Local wird für Anwendungen eingesetzt, die eine lokale sichere Abschaltung (z. B. NOT-HALT) oder eine sichere Abschaltung über einen fehlersicheren Hardware-Ausgang (z. B. als fehlersicheres Signal von einer Steuerung) erfordern.

Mit dem fehlersicheren Digitalmodul DM-F PROFIsafe sorgen wir für Sicherheit in Anwendungen, bei denen das Abschaltsignal von einer fehlersicheren Steuerung erzeugt und über PROFIBUS/PROFINET mittels des PROFIsafe-Profils zum fehlersicheren Digitalmodul übertragen wird.

 

 

image

Einsatz direkt an der Schaltanlage SIVACON S8

SIMOCODE pro wird in SIVACON S8 in Festeinbau oder Einschubtechnik eingesetzt und ermöglicht den Aufbau leistungsfähiger und zugleich äußerst platzsparender, kommunikationsfähiger Verbraucherabzweige.

 

Dank des Initialisierungsmoduls für SIMOCODE pro finden Schaltanlage und Motormanagement-System noch enger zusammen: Eingesetzt bei Einschubtechnik in Motor Control Centern wird das Initialisierungsmodul fest in der Schaltanlage integriert. Damit werden abzweigbezogene Parameter- und Adressdaten genau diesem Abzweig zugeordnet. Beim Austausch eines Einschubmoduls parametriert sich so das neue Einschubmodul automatisch aus dem Initialisierungsmodul in der Schaltanlage.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Automatische Hinterlegung der Geräteparameter und Geräteadresse im Initialisierungsmodul im Motor-Control-Center und aus diesem geladen (initialisiert)
  • Abzweigbezogene Parameter- und Adressdaten genau diesem Motorabgang zugeordnet
  • Tausch eines MCC-Einschubmoduls ohne spezielle SIMOCODE-Kenntnisse
  • Keine manuelle Adressierung und Parametrierung von SIMOCODE mehr notwendig, wodurch der Betrieb der Schaltanlage vereinfacht wird
  • Keine Fehlbedienung der Schaltanlage bei einem Einschubwechsel für SIMOCODE pro S und SIMOCODE pro V

Komfortables Einbinden durch integrierte Schnittstelle

SIMOCODE pro ermöglicht über PROFIBUS/Modbus, PROFINET sowie EtherNet/IP eine standardisierte Einbindung des Motorabzweiges in übergeordnete Automatisierungssysteme.

SIMOCODE pro für PROFIBUS + Modbus
SIMOCODE pro für PROFINET + EtherNet/IP
Zyklische Dienste (DPV0) und azyklische Dienste (PB)
Unterstützung der Systemredundanz-Mechanismen von PROFINET IO
Umfangreiche Diagnose und Prozess-Alarme
Linien- und Ring-Bustopologie dank integriertem Switch
Fehlersichere Kommunikation über PROFIsafe (für SIMOCODE pro V)
Medienredundanz über MRP-Protokoll (PN)
Zeitstempelung von digitalen Signalen mit hoher zeitlicher Genauigkeit (für SIMOCODE pro V)
Fehlersichere Kommunikation über PROFIsafe
  Pause-Funktion und Messwerte für Energiemanagement über PROFIenergy (PN)
  NTP-synchronisierte Uhrzeit
  Baugruppentausch ohne PC/Speichermodul durch Nachbarschaftserkennung
  Umfangreiche Diagnose und Maintenance-Alarme
  OPC UA-Server-Funktion für offene Kommunikation mit Visualisierungs- und Leitsystemen (PN)
  Betriebs-, Service- und Diagnosedaten über Standard-Webbrowser

Für PROFINET und EtherNet/IP

SIMOCODE pro unterstützt die PROFINET-Funktion Systemredundanz: SIMOCODE pro Motormanagement-Geräte können an hochverfügbaren Systemen mit zwei Steuerungen angebunden werden, und das ohne weitere Hardware. Gerade bei komplexen Automatisierungsaufgaben in der Prozessindustrie, in denen Anlagenverfügbarkeit und Redundanz des Steuerungssystems im Vordergrund stehen, ist eine zuverlässige Kommunikation mit der H-CPU wichtig. Beide Steuerungen des H-Systems haben immer Zugriff auf das SIMOCODE pro-Feldgerät, im Falle eines Kabelbruchs oder bei Ausfall einer CPU übernimmt die andere. Dies sorgt für eine unterbrechungsfreie Kommunikation.

 

Vorteile auf einem Blick

  • Deutliche Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
  • Minimierung des Produktionsausfalls – hohe Produktivität
  • Vermeidung hoher Wiederanlaufkosten der Anlage

 

Für PROFINET und EtherNet/IP

Dank der in SIMOCODE pro integrierten Web-Diagnosefunktion (bei PROFINET und EtherNet/IP) erhält man von überall Zugriff auf alle wichtigen Online-Informationen für Diagnose und Service. Allein durch Einsatz eines PCs mit Standard-Webbrowser kann auf relevante Daten zugegriffen werden: entweder direkt vor Ort oder aus der Ferne über das Internet. Über geräteintegrierte Web-Seiten können detaillierte Statusinformationen des Motors, aktuelle Messwerte wie z. B. Strom und Leistung, der Fehlerspeicher sowie Service- und Statistikdaten übersichtlich angezeigt werden

Einfaches Engineering, transparente Anlage

Mit SIMOCODE ES steht Ihnen die zentrale Software für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose von SIMOCODE zur Verfügung. Diese Software basiert auf dem zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) und ermöglicht so die durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben.

Komfortables Engineering mit SIMOCODE ES
Download Software
SIMOCODE ES V14 auf Basis TIA Portal

Einfach und schnell

Mit SIMOCODE ES profitieren Sie von einer Vielzahl an Vorteilen. Hierzu gehören z. B. die bequeme Parametrierung in Gerätesicht, die grafische Inbetriebnahme via Drag & Drop, die Darstellung der Signalzustände online über übersichtliche Messkurven zur Diagnose.

Einfach und standardisiert

Mit der PCS 7-Bausteinbibliothek SIMOCODE pro lässt sich SIMOCODE pro einfach und komfortabel in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 einbinden. Die PCS 7-Bibliothek hält dafür standardisierte Motorbausteine und Faceplates zur Steuerung bzw. zum Bedienen und Beobachten des Motors parat. Zur anlagenweiten Geräteparametrierung und Diagnose ist SIMOCODE pro auch in SIMATIC PDM (PDM = Process Device Manager) integriert. Damit steht im Prozessleitsystem ein einheitliches Werkzeug für intelligente Feldgeräte wie SIMOCODE pro zur Verfügung.

 

Vorteile auf einem Blick

  • Einheitliche und durchgängige Einbindung in SIMATIC PCS 7
  • Standardisierte Bausteine für einfache Integration und optimalen Betrieb
  • Komfortabel integrierbare Sicherheitstechnik dank SIMOCODE pro Safety
  • Höhere Prozesstransparenz durch größere Informationsdichte im Leitsystem

Einfach und zukunftssicher

Projektierung und Inbetriebnahme von SIMOCODE pro im TIA Portal ist auch ohne zusätzliche Software möglich. Da die Gerätekonfiguration ein Bestandteil von STEP 7 ist, werden so erstellte Projektierungen in die Steuerung geladen und von dort aus automatisch zu den über PROFIBUS / PROFINET angeschlossenen SIMOCODE pro-Geräten übertragen.

 

Vorteile auf einem Blick

  • Einfachste Bedienung durch Projektieren des SIMOCODE pro ohne Zusatztools
  • Schnellere und einfache Einbindung in die SIMATIC durch gemeinsame Datenhaltung und eine einheitliche Bedienoberfläche
  • Das TIA Portal ist so entworfen, dass alle zukünftigen Software-Entwicklungen im Bereich der SIMOCODE pro nahtlos integriert werden können

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um Motormanagement, Schalttechnik und Steuergeräte.

Mit SIMOCODE pro den Schritt in die Zukunft

SIMOCODE pro bedeutet viel mehr als nur Motormanagement. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Geräte mit neuen Messmodulen und der Anbindung an die Cloud, das einfache Engineering und der zuverlässige Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen der Prozessindustrie machen SIMODOE pro zu einer unglaublich starken Produktfamilie für höchste Prozessqualität. Profitieren Sie von mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz mit Cloud-Anbindung.

Finden Sie Ihr passendes Gerät
Industry Mall (Online-Katalog)