Bitte benutzen Sie einen anderen Browser
Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:
Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Mit dem aktuellen Browser fortfahrenKnoten in industriellen Anwendungen von 14.000 Kunden – und täglich werden es mehr
Offenheit, Flexibilität, Effizienz, Performance
Mit vier entscheidenden Vorteilen – Offenheit, Flexibilität, Effizienz und Performance – erschließt PROFINET Ihnen neue Wege für mehr Produktivität. Erfahren Sie zudem, wie einfach Sie von Ihrer bestehenden PROFIBUS-Lösung auf PROFINET umsteigen können.
Mit PROFINET nutzt Siemens den Ethernet-Standard für die Automatisierung. PROFINET ermöglicht den schnellen und sicheren Datenaustausch auf allen Ebenen und schafft damit die Möglichkeit zur Realisierung innovativer Konzepte für die Fertigungs- und Prozessindustrie. Aufgrund seiner Offenheit und Flexibilität bietet PROFINET dem Anwender ein Höchstmaß an Freiheit bei der Gestaltung der Maschinen- und Anlagenarchitektur.
Durch die Effizienz von PROFINET werden vorhandene Ressourcen des Anwenders optimal genutzt und die Anlagenverfügbarkeit deutlich gesteigert. Innovative Produkte von Siemens und die Performance von PROFINET steigern die Produktivität von Unternehmen nachhaltig.
PROFINET verkörpert die Idee, mit einem offenen Standard herstellerunabhängige Automatisierungslösungen zu ermöglichen. Die Grundlage dafür: PROFINET ist zu 100 Prozent Industrial Ethernet – der Standard, der sich in der industriellen Kommunikation seit den 1990er Jahren etabliert hat.
Die Offenheit von PROFINET schafft die Basis für ein einheitliches Automatisierungsnetz in Maschinen und Anlagen, in dem sowohl Automatisierungs- als auch gewöhnliche Ethernet-Geräte angeschlossen werden können – so geht Digitalisierung!
Welche Komponenten auch immer Sie für Ihre Automatisierungslösung nutzen wollen – PROFINET ermöglicht Konfigurationen, die unabhängig vom Hersteller der Steuerung und der anderen Busteilnehmer sind.
PROFINET schützt auch Ihre bestehenden PROFIBUS-Investitionen. So kann etwa der SIMATIC ET 200SP Controller durch Austausch eines Schnittstellenmoduls und Anpassung der Konfiguration einfach auf PROFINET umgerüstet werden. Oder Sie binden gleich ganze PROFIBUS-Netzwerke über das IE/PB LINK PN IO reibungslos in PROFINET ein.
PROFINET ist 100 Prozent Ethernet und unterstützt TCP/IP. Das ermöglicht unter anderem die Nutzung von Webtechnologien, wie den Zugriff auf den integrierten Webserver der Feldgeräte, und vereinfacht die Inbetriebnahme und die Diagnose erheblich. Unter Berücksichtigung von Security-Mechanismen können auf diese Art neue Fernwartungskonzepte oder auch der schnelle Austausch von Produktionsdaten ermöglicht werden. Das ist der richtige Weg zur Digitalisierung.
PROFINET-Eigenschaften wie Deterministik, harte Echtzeitfähigkeit im Mikrosekundenbereich und integrierte Diagnosefähigkeit sind beste Grundlagen für eine Industrie-4.0-adäquate Kommunikation. Zugleich harmoniert PROFINET perfekt mit modernsten Standards wie OPC UA. Und dank voller IEEE-Konformität von PROFINET profitieren Sie von allen Weiterentwicklungen des Industrial Ethernet in puncto Bandbreiten, Geschwindigkeit, Sicherheit oder Performanz. PROFINET ist ein genormter Standard (IEC 61158/61784).
Angesichts immer kürzerer Innovations- und Produktlebenszyklen in allen Branchen sind schnelle Reaktionszeiten und optimierte Prozesse die Grundvoraussetzung für dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. Dank höchster Flexibilität in Anlagenstrukturen und Produktionsprozessen ermöglicht PROFINET die Realisierung innovativer Maschinen- und Anlagenkonzepte. So lassen sich beispielsweise mobile Geräte auch an schwer zugänglichen Orten integrieren.
IWLAN erhöht die Zuverlässigkeit, überzeugt durch eine hohe Kommunikationsleistung und reduziert Wartungskosten, da Schleifleiter und Schleppkabel entfallen. So wird der Einsatz fahrerloser Transportsysteme und mobiler Bediengeräte möglich. Nur PROFINET erlaubt die Kombination von PROFIsafe und IWLAN mit SCALANCE W. Beispielsweise erhält der Anlagenbediener durch Einsatz von IWLAN mehr Bewegungsfreiheit mit dem SIMATIC Mobile Panel. So ist er immer da, wo er gebraucht wird – ohne dass die Sicherheit zu kurz kommt.
Sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFIsafe schützt Mensch, Umwelt und Anlagen zuverlässig. Dabei sind keine speziellen Netzkomponenten notwendig: Standard-Switches und Netzübergänge können uneingeschränkt eingesetzt werden. Die vorhandene Netzwerkinfrastruktur wird optimal genutzt, da keine separate Verkabelung oder zusätzlich Safety-Steuerung notwendig ist. Darüber hinaus ist fehlersichere Kommunikation gleichermaßen über Industrial Wireless LAN (IWLAN) möglich.
PROFINET ermöglicht neben Linien- auch Stern-, Baum- und Ringstrukturen. Damit ergibt sich ein hohes Maß an Flexibilität. Das PROFINET-Netzwerk kann ohne spezielles Fachwissen installiert werden und erfüllt alle im industriellen Umfeld relevanten Anforderungen. Auch eine spätere Erweiterung der Topologie ist ohne zusätzliche Maßnahmen möglich. Die SCALANCE-Netzwerkkomponenten ermöglichen darüber hinaus auch den Zugriff auf Maschinen und Anlagen über eine gesicherte VPN-Verbindung, z.B. für Fernwartungszwecke.
Mit PROFINET lassen sich Netzinfrastrukturen beliebig erweitern. Zum einen ist die Einbindung bestehender Systeme und Netzwerke einfach und ohne großen Aufwand möglich. Zum anderen können jederzeit weitere PROFINET Teilnehmer hinzugefügt werden - drahtgebunden als auch drahtlos.
Stetig steigende Rohstoffpreise und immer neue Umweltbestimmungen führen dazu, dass Unternehmen weltweit ihre Ressourcen wirtschaftlicher und effizienter einsetzen müssen – vor allem in der Produktion.
Der Schlüssel hierfür ist PROFINET: Einfaches Engineering beschleunigt die Inbetriebnahme, zuverlässige Geräte steigern die Anlagenverfügbarkeit. Zudem minimieren umfassende Diagnose- und Wartungskonzepte Anlagenausfälle und Instandhaltungskosten.
PROFINET bietet viele Funktionen in einem Kabel: Maschinen-, Diagnose- und Standard-IT-Daten (z.B. über OPC UA) wachsen zusammen. Das schafft Durchgängigkeit und spart Kosten durch weniger Verkabelungs- und Schulungsaufwand.
Für eine schnelle Fehlerlokalisierung können umfangreiche Diagnosedaten von den Geräten ausgelesen werden. Zur Wartung von PROFINET Geräten – vor Ort und remote – dienen Webseiten im HTML-Standard.
Darüber hinaus bietet Siemens helfende Tools, passend zur Projektphase für die Fertigungs- und Prozessindustrie.
- SINETPLAN - optimale Unterstützung bei Planung und Betrieb Ihres PROFINET-Netzwerks
- TIA Portal - durchgängiges Engineering-Tool mit Systemdiagnose
- PRONETA - speziell entwickelt für die Inbetriebnahmephase
- SINEMA Server - Netzwerk-Monitoring und Netzwerkdiagnose aus nah und fern
- BusAnalyser - Netzwerkdiagnose von PROFINET im Betrieb der Anlage
PROFIenergy schaltet einzelne Geräte oder ganze Produktionseinheiten ab, wenn ihre Leistung nicht benötigt wird – koordiniert und zentral gesteuert. Es werden nur die Geräte abgeschaltet, die auch rechtzeitig zum Pausenende wieder voll einsatzfähig sind. So lässt sich in Pausenzeiten Energie sparen und die Effizienz der Anlage steigern. PROFIenergy kann auch in bestehenden Anlagen nahtlos und rückwirkungsfrei integriert werden.
FastConnect ist das standardkonforme und industrietaugliche Verkabelungssystem von Siemens, bestehend aus Leitungen, Steckern und Werkzeugen für Industrial Ethernet und PROFINET Netzwerke. Farbkodierung und voreingestellte Werkzeuge verhindern Fehler. Durch die einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort können die Kosten für Kabel und Montage reduziert werden. Industrietaugliche Kommunikationsnetzwerke können in kürzester Zeit und ohne Spezialkenntnisse fehlerfrei aufgebaut werden.
Beim Austausch eines PROFINET Geräts erkennt der IO-Controller das neue Gerät und weist ihm automatisch seinen Namen zu- ohne Programmiereinheit und ohne Engineering Personal. So wird durch den schnellen Gerätetausch die Stillstandszeit reduziert.
PROFINET sorgt dafür, dass Daten unbeeinträchtigt von externen Störquellen zuverlässig übertragen werden. Der Einsatz von Switches auch in Feldgeräten verhindert, dass Störungen in einem Teil des Netzes das gesamte Anlagennetz beeinflussen. Geschirmte Kabel und der Einsatz von Lichtwellenleitern garantieren Unempfindlichkeit gegenüber EMV-Einflüssen.
Performance und Präzision entscheiden über den Markterfolg. Daher sind exakte Bewegungssteuerung, dynamische Antriebe, Hochgeschwindigkeitssteuerungen und die deterministische Synchronisierung von Geräten Schlüsselfaktoren für eine überlegene Fertigung.
Die Performance von PROFINET – heute schon mit Zykluszeiten bis 31,25 μs – bietet ausreichend Leistungsreserven für aktuelle und künftige Anforderungen und ermöglicht Ihnen so eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität.
Schnelle Motion Control-Anwendungen brauchen einen schnellen Datenaustausch. Die kurzen PROFINET Zykluszeiten steigern die Produktivität von Maschinen und Anlagen. In Verbindung mit SINAMICS Antriebstechnik von Siemens sorgen wir für den nötigen „Speed“ in Ihrer Maschine – verbunden mit höchster Präzision. Auch ist es möglich als PROFINET Teilnehmer je nach Anforderung individuell zu konfigurieren. So werden Bandbreite und verfügbare Controller-Leistung optimal genutzt.
PROFINET mit IRT (Isochronous Real Time) ermöglicht präzises deterministisches Applikationsverhalten völlig unabhängig von der übrigen Kommunikationslast. Ein Jitter < 1 μs führt zu einem höchst präzisen Takt und gewährleistet so hohe Produktqualität.
Mit PROFINET können bis zu 1024 Geräte pro Netzwerk verwaltet werden. Mechanismen wie I-Device erlauben dabei den einfachen Aufbau hierarchischer Controller-Strukturen. So lassen sich mit PROFINET auch größere Netzwerkstrukturen einfach realisieren.
PROFINET erzielt eine deutlich höhere Datenrate als herkömmliche Feldbusse. So ist selbst die Übertragung großer Datenmengen ohne Rückwirkung auf die IO-Datenübertragung problemlos möglich.
Eine höhere Anlagenverfügbarkeit lässt sich mit einer redundanten Installation erreichen. Dies kann sowohl durch externe Switches als auch direkt über integrierte PROFINET Schnittstellen realisiert werden. Dafür stehen neben der Medienredundanz MRP (Media Redundancy Protocol) auch Systemredundanz zur Verfügung.
In modularen Anlagen müssen IO-Controller neue Maschinen oder Anlagenteile schnell erkennen. Per Fast Startup kann PROFINET Geräte in bis zu < 500 ms identifizieren und mit dem IO-Controller verbinden. Beispielsweise arbeiten Werkzeugwechsler schneller und damit produktiver.
Downloads, Support, Services
Laden Sie sich weiterführende Broschüren und Unterlagen zu PROFINET herunter. Support-Links leiten Sie z.B. zu den produktspezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie auch unsere Services, die Ihnen aktuelles Know-how und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Automatisierungslösung sichern.
Kontakt
Für weitere Informationen zu PROFINET wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.