Der Siemens Network Planner

Planen – simulieren – testen: SINETPLAN

Der Siemens Network Planner unterstützt Sie als Planer von Automatisierungsanlagen auf Basis von PROFINET und erleichtert die professionelle und vorausschauende Planung einer Anlage.

Profitieren Sie von der effizienten Planung und Auslegung von PROFINET Netzwerken – insbesondere, wenn neben der Real Time-(Echtzeit-) bzw. Isochronous Real-Time Kommunikation noch sogenannte Non-Real-Time Kommunikation hinzukommt, beispielsweise TCP/IP-Daten.

Vorher die Netzlast kennen – entspannt in Betrieb nehmen

SINETPLAN berechnet und simuliert die Netzwerkauslastung in einem PROFINET Netzwerk und zeigt kritische Stellen auf, in denen die Netzwerkauslastung zu hoch ist. Dazu simuliert es die Netzlast der Echtzeit-Daten (Real-Time Kommunikation zwischen IO-Controller und IO-Devices) – ebenso wie die Non-Real-Time Kommunikation, die z.B. durch Standard-Ethernet-Teilnehmer verursacht wird.

 

Vor der Installation und Inbetriebnahme erhalten Sie so einen Überblick und Transparenz über die Netzwerkauslastung des geplanten Netzwerks. Zeigt der Siemens Network Planner kritische Netzabschnitte an, können Sie mit geringem Aufwand umplanen und die Simulation erneut starten.

 

Auf diese Weise können Sie das geplante Netzwerk optimieren, Netzwerkressourcen bestmöglich ausschöpfen oder Reserven einplanen. Nicht zuletzt werden mögliche Probleme bereits jetzt sichtbar und lassen sich abstellen – während eine Nachbesserung erst bei der Inbetriebnahme oder gar im Produktivbetrieb deutlich höhere Kosten verursachen würde. Mit SINETPLAN steigern Sie also auch von vorneherein die Produktionsverfügbarkeit und Betriebssicherheit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 

  • Tool-unterstützte Netzwerkauslegung und -simulation bereits in der Planungsphase
  • Optimierung der Ausnutzung von verfügbaren Netzwerkressourcen
  • Verhindern von Downtime durch Netzwerkausfälle und Erhöhung der Produktionsverfügbarkeit
  • Sicherstellung der Betriebssicherheit durch Einsatz von Traffic Shapern
  • Kostenoptimierung: „Echte 1-Kabel-Lösung“
  • Transparenz bzgl. Netzwerkauslastung für sowohl I/O-Daten als auch NRT-Traffic bis auf Portebene 

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter

Für weitere Informationen zu PROFINET wenden Sie sich bitte einfach per E-Mail an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.