Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

SIMATIC Energy Management-Software

image

Durchgängiges Energiemanagement von der Feld- bis zur Managementebene – für eine zukunftsfähige Produktion

Energie ist eine wertvolle Ressource. Wer Energiekosten senken, seine Wettbewerbsfähigkeit steigern und gesetzliche Anforderungen erfüllen möchte, weiß, dass ein durchgängiges Energiemanagement für die Produktion unverzichtbar ist. Um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen zu können, müssen Sie den Energieverbrauch Ihres gesamten Unternehmens stets im Blick haben. Dafür bietet Ihnen Siemens mit SIMATIC Energiemanagement ein umfangreiches ISO-50001-zertifiziertes, skalierbares Produkt- und Lösungsportfolio – von der Energiedatenerfassung auf Feldebene bis zur unternehmensweiten Energieanalyse auf Managementebene.

Unsere Experten beraten Sie gern zum SIMATIC Energiemanagement:
Kontaktieren Sie uns

Skalierbare SIMATIC Software für das Energiemanagement

Skalierbare Software-Lösungen von der Maschine bis zur Werkslösung – mit SIMATIC können Sie ein durchgängiges, erweiterbares und mitwachsendes Energiemanagement realisieren. Und das bei schnellem, einfachem Engineering und umfassenden Analysefunktionen. Offene Schnittstellen lassen Ihnen jeden Freiraum bei der Dateneinbringung und -weitergabe, wobei Ihnen Energiemessmodule SIMATIC Energy Meter eine ideale Basis zur Messdatenerfassung liefert.

Intelligentes Energiemanagement in der Industrie

SIMATIC Energiemanagement ist längst in der Praxis angekommen. Die Software-Lösungen werden international von namhaften Unternehmen verschiedenster Branchen erfolgreich eingesetzt, um die gesetzlichen Vorgaben und die DIN EN ISO 50001 zu erfüllen und Energieverbrauch und -kosten nachhaltig zu senken. Sichern auch Sie Ihrem Unternehmen den Wettbewerbsvorteil durch eine energiewirtschaftlich optimierte Betriebsführung.

image
image
image

Nachrichten und Innovationen aus dem Energiebereich

Damit Gutes noch besser wird, entwickeln wir unsere SIMATIC Software für ein intelligentes Energiemanagement immer weiter. Informieren Sie sich hier über Updates, Upgrades, neue Produkte, Messen und Veranstaltungen rund um das SIMATIC Energiemanagement.

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern weiter

Ob SIMATIC Energy Suite, SIMATIC Energy Manager PRO oder Möglichkeiten für ein gezieltes Lastmanagement – unsere Experten helfen Ihnen bei Fragen zum SIMATIC Energiemanagement gern weiter. Ihren persönlichen Ansprechpartner von Siemens in Ihrer Region finden Sie hier.

image
Unsere Experten beraten Sie gern:
Kontaktieren Sie uns