image

Das richtige System für jede Anwendung in jeder Industrie


Das Datenvolumen moderner Industrieanlagen wächst kontinuierlich – und damit die Herausforderungen an die eingesetzten SCADA Lösungen: Riesige Datenmengen müssen verwaltet und langzeitarchiviert werden. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an die Performance.

Mit SIMATIC SCADA entscheiden Sie sich für ein System mit Zukunft: Ob in der Fertigungsautomatisierung oder in Infrastruktur-Applikationen – SIMATIC SCADA Systeme definieren Effizienz neu.

"SIMATIC SCADA Systeme -
Efficient to a new level"
Download der Broschüre

SIMATIC SCADA Systeme: fit für die Zukunft

Mit SIMATIC SCADA Systemen können Sie schon heute die Weichen für die industrielle Welt von morgen stellen. Mit unseren zuverlässigen, leistungsstarken und nahtlos skalierbaren Systemen schaffen Sie eine zukunftssichere Basis für Ihre SCADA Lösungen, mit der Sie die wachsenden Datenmengen zukunftssicher verwalten und langzeitarchivieren können, ausreichend Reserven für neue Aufgaben haben und auf neue Technologien, mobile Applikationen und steigende Anforderungen in punkto Energieeffizienz und Produktivität vorbereitet sind. Entscheiden Sie sich für ein System mit Zukunft!

image
Ob für einen Bedienplatz, mehrere oder komplexe Lösungen, kleine oder große Anlagen – SIMATIC SCADA Systeme wachsen mit.

SIMATIC SCADA Systeme:
Neue Effizienz für jede Industrie

Ob in der Fertigungsautomatisierung oder in Infrastruktur-Applikationen – SIMATIC SCADA Systeme definieren Effizienz neu. Sowohl SIMATIC WinCC Professional und SIMATIC WinCC V7 für die Betriebsführung als auch SIMATIC WinCC Open Architecture für individuelle Anwendungen unterstützen internationale Standards und Plattformen. Das vereinfacht die Einbindung vorhandener Hardware und die nahtlose Integration in die IT-Welt. Mobile Lösungen und innovative Bedienkonzepte sichern den schnellen, einfachen Zugriff auf Anlageninformationen – umfassende Sicherheitsstandards verhindern Fehlbedienungen.

Siemens SCADA Systeme sind über den gesamten Lebenszyklus skalierbar, so dass bestehende Anlagen jederzeit erweitert werden können. Das schafft Investitionssicherheit. Ob Einplatzsystem, Mehrplatzsystem oder sogar weit verteiltes System: mit Siemens SCADA Systemen visualisieren Sie Maschinen, Linien und ganze Anlagen und sorgen so für Transparenz. So identifizieren Sie Optimierungspotenziale, minimieren Stillstandszeiten und sichern sich eine kurze Time-to-Market.

image

Ein Netzwerk zertifizierter Partner

Weltweit stehen WinCC Specialists und WinCC OA Partner als qualifizierte Lösungsanbieter bereit. Diese zertifizierten und zentral auditierten Partner realisieren Ihr individuelles SCADA Projekt, auch bei verzweigten Client-Server-Architekturen mit Redundanz oder bei Applikationen mit Energiedaten-Managementsystem.

Unsere Partner

  • sind Ihre qualifizierten Experten, wenn es um die Visualisierung Ihrer Anlage geht
  • sind durch regelmäßige Trainingsangebote jederzeit up-to-date
  • haben einen direkten Draht zu Siemens

WinCC Specialists sind zertifizierte Mitglieder des Siemens Solution Partner Programms. Sie haben erfolgreich ein zentrales Audit durch Siemens bestanden, welches sie berechtigt, den Zusatz WinCC Specialist führen zu dürfen. Im Rahmen dieses Audits wurden zum Beispiel Qualitäts- und Projektmanagementprozesse, aber auch das technische WinCC-Know-How durch Siemens intensiv vor Ort bei den Kandidaten geprüft. Regelmäßige technische Workshops und Konferenzen von Siemens vermitteln den WinCC Specialists weit über das Alltagswissen hinaus gehende Informationen für die tägliche Arbeit mit dem SCADA-System SIMATIC WinCC. Exklusiv für WinCC Specialists stehen Kanäle zur schnellen und intensiven Zusammenarbeit mit Siemens-Experten zur Verfügung.

 

WinCC OA Partner sind Ansprechpartner Nummer 1 für alle Interessenten an unserem hochentwickelten SCADA System.
Um für die Endkunden einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen zu können, durchlaufen die Partner einen Zertifizierungsprozess, der aus verschiedenen Trainings besteht. Für die Zertifizierung zum WinCC OA Solution Partner muss das WinCC OA Basic Training und der WinCC OA Engineer Workshop besucht werden. Um als WinCC OA Premium Solution Partner zertifiziert zu werden, ist zusätzlich der Besuch des WinCC OA Consultant ODER des WinCC OA Developer Workshops Voraussetzung.

Erfolgreich im Einsatz

SIMATIC SCADA-Systeme in konkreten Anwendungsbeispielen

image
image
image