SIMOTICS Niederspannungsmotoren

Wählen Sie den richtigen Motor für die richtige Applikation

Unsere SIMOTICS-Niederspannungsmotoren decken einen weiten Bereich von 90 W bis 4 MW ab. Sie erfüllen die Normen IEC und NEMA und weisen einen hohen Wirkungsgrad auf. Sie können entweder direkt am Netz oder in Kombination mit unseren SINAMICS-Umrichtern für drehzahlveränderbaren Betrieb eingesetzt werden

image
Siemens IEC Motoren - gemäß IEC Standard

SIMOTICS IEC -Motoren

Siemens führt eine breite Palette von IEC-Niederspannungs-Asynchronmotoren von 90 W bis 4 MW.

Unsere IEC-Motoren sind sehr zuverlässig, haben ein hohen Wirkungsgrad, sind für alle Branchen und Applikationen geeignet, erfüllen alle normalen Anforderungen und entsprechen internationalen und lokalen Richtlinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Motoren nach IEC-Baugrößen mit elektrischen Daten nach NEMA können ebenfalls in diesem Abschnitt ausgewählt werden 

image
Siemens NEMA - Motoren erfüllen oder übertreffen IEEE 841 und NEMA Premium

SIMOTICS NEMA-Motoren

Unsere NEMA-Drehstrommotoren folgen unserer Reputation für robuste und nachhaltige Motor-Performance. Angefangen von Motoren für allgemeine Anwendungen in Aluminium- und Gussgehäuse bis hin zu aufwändigen Motoren, die IEEE 841, NEMA Premium® und andere strenge Industrienormen erfüllen und übertreffen, können Sie sich auf die richtige Lösung von Siemens verlassen – jederzeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Motoren nach IEC-Baugrößen mit elektrischen Daten nach NEMA sind im Abschnitt IEC-Motoren verfügbar

SIMOTICS Highlights

Unsere Referenzen

image
image
image