SIDRIVE IQ auf einen Blick

Digitalisierung holt mehr aus Ihren Antrieben heraus

Die Zukunft ist digital. Das gilt auch im industriellen Bereich: Dank Digitalisierung und vernetzter Prozesse können Unternehmen flexibler und zuverlässiger produzieren – und schneller auf Ereignisse reagieren. Digital erweiterte Antriebskomponenten sind dabei ein wichtiger Schritt für eine digitalisierte Automatisierung. Mit SIDRIVE IQ profitieren Sie nun von einer digitalen Plattform zur Optimierung Ihrer Antriebssysteme. Nutzen Sie die Digitalisierung, um in Sachen Verfügbarkeit, Serviceability, Produktivität und Effizienz in eine neue Dimension vorzustoßen.

image
SIDRIVE IQ – die digitale Plattform für die Optimierung von Antriebssystemen

Der nächste Schritt hin zum digitalen Antriebsstrang mit SIDRIVE IQ

Antriebssysteme nehmen in unzähligen Fertigungsprozessen eine Schlüsselrolle ein, schließlich halten sie die Produktion am Laufen. Störungen oder Ausfälle von Motoren, Umrichter etc. haben daher kostspielige Folgen. Mit der digitalen Plattform SIDRIVE IQ können Sie nun Antriebssysteme digital überwachen, analysieren und optimieren und damit deren Verfügbarkeit, Effizienz, Performance und Serviceability maximieren. Das wiederum steigert Ihre Produktivität und legt so die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen heute und in der Zukunft.

 

SIDRIVE IQ bietet Ihnen dafür eine cloudbasierte Lösung zur Datenanalyse, mit denen die Betriebs- und Zustandsdaten Ihrer Antriebskomponenten transparent werden. Außerdem können Sie den Wartungsbedarf und das Optimierungspotenzial ermitteln. Dies ist heute bereits für die Niederspannungsmotoren SIMOTICS SD next generation und zukünftig für Niederspannungsumrichter wie beispielweise den neuen SINAMICS S120 Chassis-2 möglich.

 

Aber so wie die Digitalisierung sich immer weiterentwickelt, so entwickeln wir auch SIDRIVE IQ immer weiter – z.B. mit maßgeschneiderten Service-Paketen, der Integration von Hochspannungsmotoren und Mittelspannungsumrichtern sowie der digitalen Erweiterung unserer anderen Niederspannungsmotoren, auch für die installierte Basis. Seien Sie gespannt!

SIDRIVE IQ – Ihr Assistent für maximale Verfügbarkeit, Produktivität, Effizienz und Serviceability

SIDRIVE IQ – das Erfolgsrezept für die Digitalisierung Ihrer Antriebssysteme

Setzen Sie auf ein innovatives Erfolgsrezept, um Ihre digital erweiterten Antriebssysteme zu einer noch besseren Performance zu bewegen: SIDRIVE IQ fügt physikalische und digitale Größen erfolgreich zusammen.

Erfahren Sie mehr über SIDRIVE IQ in unserem MiniBooklet:
SIDRIVE IQ MiniBooklet

Intelligente Features für Ihre Datennutzung

Mit der digitalen Plattform SIDRIVE IQ können Sie jederzeit und von überall aus ganz komfortabel auf alle relevanten Daten Ihrer Antriebssysteme zugreifen. Und das ist noch nicht alles: Über die Cloud-Applikation SIDRIVE IQ können Sie den Zustand und die Performance Ihrer Antriebssysteme überwachen, analysieren und mögliche Optimierungsmaßnahmen ableiten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden dank SIDRIVE IQ

SIDRIVE IQ sagt Ihnen, wie es Ihren Antriebskomponenten geht. Die App für MindSphere beinhaltet eine Reihe von Funktionen, die Sie bei der Wartung und im Betrieb Ihrer digital erweiterten Motoren, Umrichter etc. unterstützen. Dazu gehören Gesamtzahlen und die Lokalisierung der Geräteflotte sowie Auflistungen individueller Kennzahlen, Logbook- und Produktprofile. Zusätzlich verlinkt SIDRIVE IQ spezifische Produktdokumentationen und -informationen.

 

Das „Overview“-Feature zeichnet die Kennzahlen ihrer jeweiligen Antriebskomponente auf. Das „Logbook“-Feature veröffentlicht ausgelöste Statusmeldungen und listet die vollständige Servicehistorie auf. Das Durchsuchen und Managen von Statusmeldungen sowie durchgeführten Wartungsarbeiten ist jederzeit problemlos möglich – und die Planung von neuen vorbeugenden Wartungsarbeiten wird bereits zu einem frühen Zeitpunkt möglich. Empfohlene Wartungsmeldungen unterstützen die Entscheidungsfindung basierend auf dem digitalen Zwilling der Antriebskomponente und einer automatisierten Analyse optimal.

 

SIDRIVE IQ digitalisiert Ihr Antriebsmanagement – Ihre derzeitigen Vorteile beinhalten verbesserte Wartungsarbeiten, reduzierte, außerplanmäßige Ausfälle und erhöhte Verfügbarkeit.

Auf jeden Fall SIDRIVE IQ

Weniger Aufwand, weniger Zeitverluste, mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz: Die digitale Plattform SIDRIVE IQ bietet innovative Lösungen für zahlreiche Anwendungsfälle rund um digital erweiterte Antriebssysteme.

image

Dr. Christian Mundo

Leiter Digital Office, Siemens AG, Process Industries and Drives Division

„SIDRIVE IQ – das ist die digitale Plattform in der Antriebstechnik. Eine spannende Lösung mit signifikanten Mehrwerten für unsere Kunden, Erhöhung der Verfügbarkeit und Optimierung der Wartungsarbeiten durch digitale Services und eine Verbesserung der Performance. IT, Cloud und Apps für die Antriebstechnik, einfach nutzbar und hochintegriert in den Gesamtprozess bei unseren Kunden. Das sind die bestechenden Vorteile, die SIDRIVE IQ auszeichnet!“

image

Sebastian Winkler von Mohrenfels

Machine and Field Data Analytics, Siemens AG, Process Industries and Drives Division

„Mit dem Zusammenspiel von kontinuierlich aufbereiteten Daten aus dem Feld und digitalen Zwillingen generiert SIDRIVE IQ einen Mehrwert für die funktionale Erweiterung von Motoren und Umrichtern in den verschiedenen Produktlebenszyklusphasen – jederzeit und überall.“