Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Senseye Predictive Maintenance?

Vielen Unternehmen fällt es schwer, vorausschauende Wartung über einzelne Anwendungsfälle hinaus zu bringen. Die Daten sind fragmentiert, das Fachwissen ist knapp und die Teams werden von Warnmeldungen ohne klare Prioritäten überfordert.

Senseye Predictive Maintenance begegnet diesen Herausforderungen mit einem bewährten Ansatz, der industrielle KI, Fachwissen und skalierbare Technologie kombiniert. Es hilft Wartungsteams, den Zustand der Anlagen zu verstehen, Ausfallrisiken zu antizipieren und zu entscheiden, wo sie zuerst handeln müssen — ohne sich auf manuelle Analysen oder Fachkenntnisse verlassen zu müssen.

Senseye wurde entwickelt, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen. Es unterstützt eine konsistente Wartungsstrategie für alle Anlagen, Standorte und Reifegrade und hilft Ihnen dabei, prädiktive Wartung in eine wiederholbare Geschäftsfähigkeit umzuwandeln.

Abbildung einer vorausschauenden Wartungsarchitektur, die den Datenfluss von Industrieanlagen auf Feldebene über Industrial Connectivity Services bis hin zu Drive & Machine Analytics at the Edge (OT) und in das Senseye Cloud Application and Maintenance Workflow Management auf Cloud-Ebene (IT) zeigt. Dabei wird hervorgehoben, wie Hersteller skalierbare Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung ermöglichen.

Vorteile

Symbol, das skalierbare industrielle Wartungslösungen darstellt und ein expandierendes Quadrat mit einem Häkchen zeigt, um verifizierte Skalierbarkeit und Systemwachstum zu symbolisieren.

Entwickeln Sie vorausschauende Wartung, die Sie skalieren können

Gehen Sie über Pilotprojekte hinaus mit einem konsistenten Ansatz, der für alle Anlagentypen, Anlagen und Regionen funktioniert, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Uhrsymbol mit einem Aufwärtspfeil, der eine verbesserte Betriebszeit oder eine erhöhte Betriebsverfügbarkeit anzeigt.

Reduzieren Sie ungeplante Maschinenausfälle

Erkennen Sie frühe Anzeichen von Ausfällen an Anlagen und Standorten, um unerwartete Ausfälle und Produktionsausfälle zu verhindern.

Symbol für präzise und zuverlässige Wartung. Es zeigt eine Hand, die einen Schraubenschlüssel mit einem Häkchen hält, um eine genaue und effiziente industrielle Wartungsleistung darzustellen.

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit weniger Aufwand

Konzentrieren Sie die Wartungsressourcen dort, wo sie die größte Wirkung haben, reduzieren Sie die Brandbekämpfung und verbessern Sie die langfristige Anlagenleistung.

Highlights

Select...
Automobilmontagelinie, an der ein teilmontiertes weißes Auto in einer Fabrik an einem Hängefördersystem aufgehängt wird.

Senseye Predictive Maintenance in der Automobilindustrie

Unterstützen Sie die Produktion großer Stückzahlen mit einem konsistenten Ansatz zur vorausschauenden Wartung, der dazu beiträgt, Störungen zu reduzieren, Anlagenrisiken zu managen und die Wartungspraktiken anlagenübergreifend aufeinander abzustimmen.

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen erkunden (auf Englisch)

Podcasts

Podcast | BlueScope: Skalierung der vorausschauenden Wartung

Podcast | Die Rolle eines PdM-Champions

Podcast | Wie startet man ein PdM-Projekt

Podcast | Warum PdM-Projekte nicht skalierbar sind

Podcast | Die 5 Phasen einer erfolgreichen PdM-Bereitstellung

White papers

E-Book | PdM durch industrielle Konnektivität ermöglichen

White paper | Maximieren Sie Ihren ROI mit skalierbarem PdM

Leitfaden | Implementierung von PdM im großen Maßstab

Bericht | Die transformative Rolle generativer KI in PdM

Anleitung | Machbarkeitsnachweis

Referenzen und Anwendungsfälle

Referenz | Erweiterte Maschinenüberwachung für Mercer Celgar

Referenz | Verbesserte Leistung mit Retrofit for Drive Systems für Kotanyi

Anwendungsfall | Automobilhersteller