Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Früheres Portfolio: auf Erfahrung aufbauen

Jede Erfolgsgeschichte hat einen Anfang. Die ursprünglichen Turbinen mit Getriebe sowie die ersten Turbinen mit Direktantrieb sind dieser Anfang. Seit ihrer Entwicklung arbeiten wir kontinuierlich an Verbesserungen und können Ihnen so auch heute die effizientesten Produkte, zuverlässige Technologie und sichere Investitionen bieten. 

Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Kontakt

Ehemalige Benchmarks

Hohe Leistung durch kontinuierliche Entwicklung

Die Technologie der Siemens Onshore- und Offshore-Windturbinen ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Heute haben unsere Windturbinen mit Getriebe Rotordurchmesser von bis zu 130 Metern und eine Nennleistung von bis zu 4 MW. Aktuelle Turbinen mit Direktantrieb erreichen sogar Nennleistungen bis zu 8 MW und einen noch größeren Rotordurchmesser von 154 Metern.

Die Getriebeturbinen SWT-2.3-82 VS, ihr Vorgänger, die SWT-2.3-82, die SWT-2.3-93 und die die SWT-2.3-120 (Prototyp) waren lange Zeit die klassische Wahl für große Onshore-Windparks, während die SWT-3.6-107 den Maßstab für Offshore-Projekte setzte. Die Turbinen mit Direktantrieb starteten als 3-MW-Produkt, das Anfang 2010 eingeführt wurde. Unsere heutigen leistungsstarken und äußerst effizienten Windkraftanlagen für Onshore- und Offshore-Standorte basieren auf diesen frühen Benchmarks.

Windkraftanlage neben einer Farm

Entdecken Sie die neueste Stufe der Entwicklung

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen zu unseren früheren Bestsellern haben, laden Sie bitte die folgenden Handbücher und technischen Daten herunter oder wenden Sie sich an unsere Experten.

Kunden-Kontakt

Kontakt Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Deutschland


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulung zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Siemens-Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Service

Windenergie-Serviceportfolio

Umfassende Betreuung über die gesamte Nutzungsdauer Ihrer Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Weitere Informationen
Einzelne Windturbine auf einem leeren Feld

Ferndiagnose-Services

Mit Big Data wird die routinemäßige Wartung neu definiert. Mittels speziell entwickelter Diagnosemethoden können frühzeitig Abweichungen im Betrieb erkannt und somit potenzielle Ausfälle verhindert und behoben werden.

Weitere Informationen

Kontakt

Weitere Informationen über frühere Siemens-Windkraftanlagen


Wünschen Sie mehr Informationen über unsere Produkte? Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu reden.