Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Hohe Energieleistung bei geringem Risiko

Der Schwerpunkt der Offshore-Windenergieproduktion liegt bei optimaler Energieerzeugung und Risikosenkung. Die SWT-8.0-154 weist die höchste Energieleistung und Rentabilität unter den Offshore-Windkraftanlagen von Siemens auf - natürlich unter Einsatz bewährter Technologien. Wenn es auf überlegene Leistung an Standorten mit hohen Windgeschwindigkeiten ankommt, ist sie die ideale Wahl.

Zuverlässige Robustheit aller Komponenten

Siemens arbeitet fortwährend daran, dass Innovationen Ihren Anforderungen entsprechen und Verbesserungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft werden. Diese Philosophie wurde auch in der SWT-8.0-154 umgesetzt. Diese Windkraftanlage wurde nach IEC-IB-Standards entwickelt und kann auch unter anspruchsvollsten Offshore-Bedingungen eingesetzt werden. Der 154-Meter-Rotor ist mit den B75-Blättern von Siemens ausgestattet und erreicht eine überstrichene Fläche von 18.600 m2. Die Blätter weisen ein für ihre Klasse überaus geringes Gewicht auf und sind dabei robust genug für eine nominelle Nutzungsdauer von 25 Jahren.

 

Unsere Offshore-Turbinen mit Direktantrieb sind mit bewährter und zuverlässiger Technologie ausgerüstet, die seit der Installation des ersten Prototyps im Jahr 2011 eine mehrjährige Erfolgsbilanz vorweisen kann. Insgesamt wurden von Siemens bereits mehr als 1.500 Windkraftanlagen mit Direktantrieb installiert, wovon fast 200 an Offshore-Standorten betrieben werden. Durch die Nutzung der bestehenden Direktantriebstechnologie und die Einbeziehung der mit der SWT-7.0-154 gewonnenen Erkenntnisse konnte die Vorlaufzeit für die Typzertifizierung der SWT-8.0-154 verkürzt werden. Im Ergebnis produziert diese Offshore-Windkraftanlage der Spitzenklasse aufgrund von Weiterentwicklungen von Komponenten im Maschinenhaus bis zu 10% mehr Energie als ihr Vorläufermodell.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-8.0-154
IEC-Klasse IB
Nennleistung 8.000 kW
Rotordurchmesser 154 m
Blattlänge 75 m
Rotorfläche 18.600 m2
Nabenhöhe Standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel

Technologische Innovationen

Mehr zur Siemens-Windkraftanlage SWT-8.0-154
Produktbroschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Kontakt Links

support.energy@siemens.com
Freyeslebenstrasse 1
Erlangen Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens Schulungszentrum

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Keyvisual Service Portfolio

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio
Service operation vessel auf dem Meer

Offshore-Servicelogistik

Hier erfahren Sie mehr über die Offshore-Services von Siemens und wie Sie die Sicherheits- und Effizienzstandards erhöhen können.

Erfahren Sie mehr

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-8.0-154 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.