Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Hervorragende Zuverlässigkeit im Offshore-Einsatz

Durch ihre hohe Energieerzeugungsleistung und bewährte Zuverlässigkeit ist die SWT-7.0-154 die ausgewogene Lösung für Ihre Anforderungen an die Offshore-Energieproduktion. Sie bietet bewährte, robuste Technologie, die unterstreicht, wie überragende Qualität zugleich kosteneffizient sein kann.

Zwei Offshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens auf See

Klassische Merkmale, wegweisende Innovationen

Die SWT-7.0-154 wurde nach IEC-IB-Standards konstruiert und bewältigt selbst härteste Einsatzbedingungen, wie sie im Offshore-Betrieb von Windkraftanlagen vorkommen. Mit ihrem vereinfachten Antrieb und einer unerreicht großen Rotorfläche bei geringem Gewicht ist sie die ideale Lösung für alle Anforderungen im Offshore-Betrieb.

 

Durch Weiterentwicklung unserer bewährten Direktantriebstechnologie in Verbindung mit geringfügigen Weiterentwicklungen von Komponenten im Maschinenhaus kann die SWT-7.0-154 bis zu 10% mehr Energie als ihr Vorläufermodell SWT-6.0-154 liefern und bietet zugleich sämtliche Vorzüge der Offshore-Windturbinen mit Direktantrieb von Siemens. Hierzu zählen die robuste und bewährte IntegralBlades®-Technologie, Naben- und Turm-Konzepte sowie Wartungs- und Sicherheitssysteme – bewährter Nutzen und höhere Ausbeute, ohne dass sich die Lasten erhöhen. Und dank einer bereits etablierten Lieferkette verringern sich die kaufmännischen Risiken der Investitionen bei der 7-MW-Windenergieanlage noch weiter.

Wind Power Monthly Auszeichnung

Von Experten anerkannt

So ist es kein Wunder, dass selbst die Fachpresse überzeugt ist. Wind Power Monthly bewertet alljährlich die besten neuen Produkte der Branche. Im Jahr 2016 wurde die SWT-7.0-154 als beste Offshore-Windkraftanlage mit Gold ausgezeichnet – sie erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Automatisierung und modularer Konstruktion, um Kosten zu senken, die Produktqualität zu verbessern und die Transportlogistik zu vereinfachen.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-7.0-154
IEC-Klasse IB
Nennleistung 7.000 kW
Rotordurchmesser 154 m
Blattlänge 75 m
Rotorfläche 18.600 m2
Nabenhöhe Standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel

Technologische Innovationen

Mehr zur Siemens-Windkraftanlage SWT-7.0-154
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Kontakt Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio
SOV neben einer Offshore-Turbine

Offshore-Servicelogistik

Hier erfahren Sie mehr über die Offshore-Services von Siemens und wie Sie die Sicherheits- und Effizienzstandards erhöhen können.

Erfahren Sie mehr

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-7.0-154 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.