Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Hochentwickeltes Design für überlegene Leistung offshore

Das Potenzial von Offshore-Standorten mit extremen Windverhältnissen kann nur durch die Wahl der richtigen Windkraftanlage voll ausgeschöpft werden. Mit einer Leistung von 6 MW und einer überstrichenen Rotorfläche von 18.600 m² ist die SWT-6.0-154 von Siemens die ideale Offshore-Lösung.

 Offshore-Turbine von oben

Zuverlässig und robust zum bestmöglichen Ertrag

Die SWT-6.0-154 kommt dank des Direktantriebs mit weniger beweglichen Teilen als vergleichbare Anlagen mit Getriebe aus und hat eine Turmkopfmasse von weniger als 360 Tonnen. Die einzigartige Kombination aus robuster Konstruktion und geringem Gewicht reduziert die Kosten für Infrastruktur, Montage und Wartung und steigert die Gesamtleistung über die Laufzeit.

 

Bei der Turbine mit Direktantrieb SWT-6.0-154 kommt unsere langjährige Erfahrung im Offshore-Bereich zum Tragen. Da sie nach IEC-I-Standards konstruiert wurde, kann die SWT-6.0-154 an allen bekannten Offshore-Standorten eingesetzt werden und die unterschiedlichen Windbedingungen optimal ausnutzen. Eigens für die Offshore-Turbine mit Direktantrieb von Siemens konstruiert, weist der 154 Meter große Rotor eine überstrichene Fläche von 18.600 m² auf. Dies wirkt sich äußerst positiv auf den Energieertrag aus – egal ob in Küstengewässern mit moderatem Wind oder an weit draußen liegenden Offshore-Standorten.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-6.0-154
IEC-Klasse IA
Nennleistung 6.000 kW
Rotordurchmesser 154 m
Blattlänge 75 m
Rotorfläche 18.600 m2
Nabenhöhe Standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel

Technologische Innovationen

Mehr zu Offshore-Windturbinen mit Direktantrieb von Siemens
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Kontakt Link

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens. 

Überblick über das Serviceportfolio
SOV neben einer Offshore-Turbine

Offshore-Servicelogistik

Hier erfahren Sie mehr über die Offshore-Services von Siemens und wie Sie die Sicherheits- und Effizienzstandards erhöhen können.

Erfahren Sie mehr

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-6.0-154 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.