Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Optimierte Leistung über die gesamte Nutzungsdauer

Eine robuste Technologie ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Erfüllung der komplexen Anforderungen offshore. Daher nutzen die SWT-4.0-120 und die SWT-4.0-130 Technologien, die eine erhebliche Steigerung der Energieleistung ohne negative Auswirkungen auf die Statik ermöglichen. Ein bewährter Gesamtaufbau, eine starke Konstruktion und eine wartungsfreundliche ergonomische Gestaltung des Maschinenhauses gewährleisten, dass Sie sich mit einer 4,0-MW-Windkraftanlage für verbesserte Offshore-Windenergieerträge entscheiden.

Offshore-Windpark von oben

130-Meter-Rotor für den höchsten Kapazitätsfaktor in der Branche

Die 4,0-MW-Windkraftanlagen stehen unter dem Motto „Effizienzverbesserung ohne Kompromisse“. Zur Maximierung Ihrer Investition in die Offshore-Windenergie wurde die Produktivität auf eine neue Ebene gehoben: Die SWT-4.0-130 ist mit dem größten Rotor für Offshore-Turbinen mit Getriebe in Kombination mit einem leistungsstarken Generator ausgestattet und erreicht im Vergleich zum Vorgängermodell SWT-3.6-120 eine Steigerung des jährlichen Netto-Energieertrags (AEP) um bis zu 15 % bei IEC-Windklasse I. Dank der fortschrittlichen Rotorblatt-Technologie von Siemens ist das Gewicht der strukturellen Komponenten sehr ausgewogen. Die SWT-4.0-120 hat einen kleineren Rotor mit einem Durchmesser von 120 Metern. So ist auch an Standorten mit Höhenbeschränkungen eine Installation von 4,0-MW-Windkraftanlagen möglich, wodurch die Auswahl potenzieller Standorte erweitert wird.

Rentable Offshore-Windenergie

Wie bei jeder langfristigen Investition ist die Nachhaltigkeit eines Windenergieprojekts entscheidend für die Gewährleistung der zukünftigen Rendite. Daher sind die Offshore-Turbinen mit Getriebe die bevorzugte Option für Standorte mit schwachen Windverhältnissen und für aufstrebende Märkte, in denen umfassende Erfahrungen einen großen Stellenwert haben. Die ersten kommerziellen Offshore-Windparks mit Siemens-Turbinen mit Getriebe wurden im Jahr 2007 errichtet – und mit insgesamt 1.600 Anlagen sind diese Turbinen die weltweit am häufigsten installierten Offshore-Windkraftanlagen. Eine ausgereifte Lieferkette mit seriengefertigten Anlagenkomponenten sowie optimierte Fundamente, individuelle Installation und Wartungsschiffe sowie geschultes Personal sorgen dafür, dass Ihre Investition sicher ist.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-4.0-130
IEC-Klasse IB
Nennleistung 4.000 kW
Rotordurchmesser 130 m
Blattlänge 63,45 m
Rotorfläche 13.300 m2
Nabenhöhe Standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung
Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-4.0-120
IEC-Klasse IA
Nennleistung 4.000 kW
Rotordurchmesser 120 m
Blattlänge 58,5 m
Rotorfläche 11.300 m2
Nabenhöhe 90 m oder standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung

Technologische Innovationen

Mehr zu den Offshore-Getriebeturbinen von Siemens
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Kontakt Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio
SOV neben einer Offshore-Turbine

Offshore-Servicelogistik

Hier erfahren Sie mehr über die Offshore-Services von Siemens und wie Sie die Sicherheits- und Effizienzstandards erhöhen können.

Weitere Informationen

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-4.0-130 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.