Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Onshore-Turbinen mit Direktantrieb SWT-3.3-130 Low Noise und SWT-3.6-130

Um die Potenziale einer Windkraftanlage voll auszuschöpfen, müssen Turbinen die spezifischen Bedingungen vor Ort zu ihrem Vorteil nutzen. Auf Grundlage von zuverlässiger, preisgekrönter Technologie erreichen die SWT-3.3-130 Low Noise und SWT-3.6-130 Höchstleistungen bei hoher Effizienz und geringer Lärmbelastung.

0%
    Produkt drehen

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    DinoTails® der nächsten Generation setzen bei der Lärmreduzierung Maßstäbe.

    Aeroelastisch optimierte Rotorblätter bieten beste Leistungen bei reduzierter Materialbelastung.

    Die weiterentwickelte Konstruktion beinhaltet ein noch effizienteres Direktkühlungssystem.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Größerer Rotordurchmesser für höhere Leistung bei mäßigem Wind. 0 Meter

    SWT-3.3-130 Low Noise: geringe Geräuschemission.

    SWT-3.6-130: höchster Ertrag in ihrer Klasse.

    Erfahren Sie mehr

    Produktinformationen

    Ausgereifte Technik für optimalen Nutzen

    Um das vorhandene Potenzial bestmöglich ausnutzen zu können, müssen Windkraftanlagen optimal an die individuellen Standorteigenschaften angepasst sein. Auf Grundlage einer preisgekrönten zuverlässigen Technologie haben wir die SWT-3.3-130 Low Noise, die leiseste Windkraftanlage in ihrer Klasse, und die SWT-3.6-130, mit dem höchsten jährlichen Energieertrag (AEP) in ihrer Klasse, entwickelt – für erwiesenen Kundennutzen und maximierte Erträge über die gesamte Laufzeit.

    Landschaft mit Wiese und Feldern

    Innovative Konstruktion für optimierten Einsatz onshore

    Die Windkraftanlagen SWT-3.3-130 Low Noise und SWT-3.6-130 wurden auf Basis der bewährten Technologie der SWT-3.3-130 entwickelt – so konnten wir kleine, aber wichtige Modifikationen vornehmen, mit denen Standorte mit moderaten Windverhältnissen viel besser ausgenutzt werden können, ohne die Stromgestehungskosten zu erhöhen.

     

    Die Echtzeit-Leistungsoptimierung, die in allen Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens integriert ist, ermöglicht die Anpassung der Anlagen an die Umweltbedingungen für kontinuierlich hohe Leistung. Zudem verfügen beide Anlagen über weitere Funktionen, um das individuelle Potenzial jedes Standorts bestmöglich auszuschöpfen.

     

    Der Einsatz von Komponenten, die speziell auf die Einsatzbedingungen zugeschnitten sind, spielt dabei eine wichtige Rolle – zum Beispiel der längere Generator mit einer zusätzlichen Reihe von Magneten für eine höhere Leistung oder das modernisierte Maschinenhaus mit einem noch effizienteren Direktkühlsystem. Die im Vergleich zum Vorgängermodell SWT-3.2-113 längeren Rotorblätter werden durch das „Aeroelastically Tailored Blade“-Design ermöglicht. Es erlaubt die Verwendung eines größeren Rotors ohne Überschreitung der zulässigen Last und bietet so eine kostenoptimierte Rotorblattkonstruktion bei maximiertem Energieertrag.

    Dramatischer Himmel über Berglandschaft

    Höhere Leistung und Performance

    Beide Anlagen sind mit den innovativen DinoTails® der nächsten Generation ausgestattet – gezackten Elementen, die an der hinteren Blattkante angebracht werden. Bei der SWT-3.3-130 Low Noise werden die DinoTails® zur weiteren Lärmreduzierung und Leistungssteigerung mit Vortex-Generatoren über die gesamte Blattlänge kombiniert. Mit einer erhöhten Nennleistung bietet die SWT-3.6-130 eine höhere Ausbeute ohne Kompromisse hinsichtlich der bewährten robusten Technologie – für maximierte Erträge bei moderaten Windbedingungen. Außerdem ermöglicht eine Auswahl verschiedener Turmhöhen (85, 115, 135 und 165 Meter) Gesamthöhen bis zu 227 Metern. Das macht die SWT-3.3-130 Low Noise und die SWT-3.6-130 zur idealen Wahl für die Anforderungen von Binnenstandorten. Mit der größeren Nabenhöhe des 165-Meter-Turms kann bei gleichen Windbedingungen die Energieausbeute erhöht werden, ohne die mechanische Integrität der Anlage zu beeinträchtigen. 

    image

    Auszeichnung für Exzellenz

    Die SWT-3.3-130 LN und die SWT-3.6-130 sind eine Weiterentwicklung auf Basis der SWT-3.3-130 Komponenten, die im Jahr 2015 mit dem Gold-Preis von Wind Power Monthly ausgezeichnet wurde. Wind Power Monthly bewertet alljährlich die besten neuen Produkte der Branche, und die SWT-3.3-130 erreichte den ersten Platz in der Kategorie ab 3 MW. Die Bewertungskriterien waren innovative Technologie, Qualität der Konstruktion und der Fertigung, Erfolgsbilanz, Marktwirkung sowie geringer Installations- und Wartungsaufwand – und der Sieger erfüllt alle diese Ansprüche.

    Technische Daten im Überblick

    Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
    SWT-3.3-130 Low Noise
    IEC-Klasse IIA
    Nennleistung 3,3 MW
    Rotordurchmesser 130 m
    Blattlänge 63 m
    Rotorfläche 13.300 m2
    Nabenhöhe 85, 135, 165 m
    Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
    SWT-3.6-130
    IEC-Klasse IIA
    Nennleistung 3,6 MW
    Rotordurchmesser 130 m
    Blattlänge 63 m
    Rotorfläche 13.300 m2
    Nabenhöhe 85, 115, 135, 165 m

    Technologische Innovationen

    Mehr zu den Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens
    Broschüre herunterladen (EN)

    Downloads und Kontakt

    Weitere Informationen

    Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

    Kunden-Kontakt

    Kontakt Links

    Siemens AG
    Freyeslebenstrasse 1
    91058 Erlangen
    Germany


    (Gebühren abhängig vom Anbieter)
    (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

    Siemens-Techniker beim Training

    Schulungen zum Thema Windenergie

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Schulung buchen
    Key Visual Siemens Wind Servcie

    Windenergie-Serviceportfolio

    Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

    Überblick über das Serviceportfolio

    Kontakt

    Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

    Wenn Sie meinen, dass die SWT-3.3-130 Low Noise oder die SWT-3.6-130 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.