Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Höherer Ertrag, geringere Kosten

Onshore-Standorte mit starkem Windaufkommen erfordern eine Windkraftanlage, die verschiedene Anforderungen erfüllen kann, ohne dass die Stromerzeugungskosten steigen. Die SWT-3.2-108 und die SWT-3.4-108 sind ideal für solche Bedingungen – sie wurden konzipiert, um die an sie gestellten Erwartungen noch zu übertreffen und maximale Erträge zu erzielen.

 Drei Turbinen in einer Reihe

Hervorragende Konstruktion für eine herausragende Leistung

Für Standorte mit starkem Wind unter weniger komplexen Umgebungsbedingungen benötigen Sie eine Windkraftanlage, die für diese Verhältnisse geeignet ist. Hierfür präsentieren wir die Onshore-Turbinen mit Direktantrieb SWT-3.2-108 und SWT-3.4-108 von Siemens mit einer ausgezeichneten Kombination aus großem Rotor und robuster Konstruktion.

 

Beim Rotorblatt B53 Quantum Blade des 108-Meter-Rotors kommt das innovative aeroelastische Blattdesign von Siemens erstmals voll zur Anwendung. Es ermöglicht einen größeren Rotordurchmesser und höhere Energieausbeute bei gleichzeitiger Minimierung der Konstruktionslast. Darüber hinaus ist das Rotorgewicht im Vergleich mit dem B49-Blatt nicht größer. Dadurch werden mit den Windkraftanlagen SWT-3.2-108 und SWT-3.4-108 geringere Energieerzeugungskosten bei mittleren bis hohen Windgeschwindigkeiten realisierbar.

Auch ein gutes Produkt kann noch verbessert werden

Die 3,4-MW-Windkraftanlagen sind eine Weiterentwicklung der bewährten 3,2-MW-Turbinen mit Direktantrieb mit höherer Leistung.
Die Steigerung der Nennleistung wird durch eine geringe Erhöhung des Drehmoments im Rahmen des Leistungsvermögens des getriebelosen Generators und durch eine optimierte Magnetzusammensetzung erreicht. Durch den größeren Rotor erzeugt die SWT-3.4-108 noch mehr Strom als die SWT-3.4-101 und ist daher die ideale Option, wenn keine Höhenbeschränkungen bestehen. So wird sichergestellt, dass die Windkraftanlage stets auf optimalem Niveau arbeitet.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-3.2-108 / SWT-3.4-108
IEC-Klasse IA
Nennleistung 3.200 kW (SWT-3.2-108), 3.400 (SWT-3.4-108)
Rotordurchmesser 108 m
Blattlänge 53 m
Rotorfläche 9.144 m2
Nabenhöhe 74,5 - 94 m
Leistungsregelung Pitch-Regelung
Jährlicher Ertrag bei 8,5 m/s 13,7 GWh (3,2 MW), 14,0 GWh (3,4 MW)

Technologische Innovationen

Mehr zu den Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Support Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-3.2-108 oder die SWT-3.4-108 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.