Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Einzigartige Robustheit für optimalen Ertrag

Um eine optimale Rendite über die gesamte Laufzeit zu gewährleisten, muss die Turbinentechnologie Ihren Anforderungen entsprechen. Die Lösung für extreme Windverhältnisse sind die Windkraftanlagen SWT-3.2-101 und SWT-3.4-101. Diese Modelle vereinen Innovation und bewährte Technologie, sodass Sie von beiden Aspekten profitieren können.

Windturbine mitten in einem Kornfeld

Die langlebige Lösung für hohe Windgeschwindigkeiten

Einfach und doch innovativ – eine seltene Kombination. Aber die Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens wurden genau so konzipiert. Durch die geradlinige Konstruktion der Windkraftanlage wird die Anzahl der rotierenden und verschleißanfälligen Teile verringert, was zu reduzierter Komplexität und höherer Effizienz führt – eine wichtige Voraussetzung für anspruchsvolle Umweltbedingungen. Höhere Türme steigern den Energieertrag enorm, während der 101-Meter-Rotor – im Vergleich mit dem 108-Meter-Rotor der SWT-3.4-108 – mehr Standorte mit Höhenbeschränkungen für Onshore-Investitionen erschließt.

 

Die kompakte und leichte Konstruktion der SWT-3.2-101 und der SWT-3.4-101, bei deren Entwicklung die Anforderungen auch schwieriger Transportwege berücksichtigt wurden, stellt einen wichtigen Vorteil für die Installation dar. Mit der gesteigerten Verfügbarkeit und Ertragskraft der Direktantriebstechnologie ist Ihre Investition sicher.

Das nächste Level

Die 3,4-MW-Windkraftanlagen sind eine Weiterentwicklung der bewährten 3,2-MW-Turbinen mit Direktantrieb mit höherer Leistung, die eine Steigerung des jährlichen Energieertrags um bis zu 3 % ermöglicht. Durch verschiedene kleinere Modifikationen konnte eine Erhöhung der Stromausbeute und damit eine höhere Nennleistung erreicht werden. Dabei wurde die Nenn-Rotordrehzahl nicht erhöht, um die Lärmemission gering zu halten.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-3.2-101 / SWT-3.4-101
IEC-Klasse IA
Nennleistung 3.200 kW (SWT-3.2-101), 3.400 (SWT-3.4-101)
Rotordurchmesser 101 m
Blattlänge 49 m
Rotorfläche 8.000 m2
Nabenhöhe 74,5 - 94 m
Leistungsregelung Pitch-Regelung
Jährlicher Ertrag bei 8,5 m/s 13.1 GWh (3.2 MW), 13.5 GWh (3.4 MW)

Technologische Innovationen

Mehr zu den Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Support Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zumThema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-3.2-101 oder die SWT-3.4-101 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.