Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Rentabilität durch vereinfachte Konstruktion

Die SWT-3.2-113 wurde für eine bestmögliche Nutzung unterschiedlicher Onshore-Standorte entwickelt und beinhaltet Funktionen für eine Maximierung der Erträge ohne Kompromisse. Auf Grundlage der bewährten, einfachen und hocheffizienten Direktantriebstechnologie bietet sie hohe Qualität und minimiert gleichzeitig die Stromerzeugungskosten.

Turbine aus der Froschperspektive

Innovative Konstruktion für optimierte Leistung

Der Wettbewerbsvorteil der Windkraftanlage SWT-3.2-113 beruht auf ihrer innovativen Rotorblattkonstruktion. Das B55-Blatt ist das erste, das mit der „Quantum Blade“-Technologie hergestellt wurde – die neu gestaltete Blattspitze und Blattwurzel ermöglichen einen für diese Maschinengröße maximalen Energiegewinn. Darüber hinaus ist die SWT-3.2-113 durch ihre geringe, aber variable Rotorgeschwindigkeit leiser im Betrieb. 

 

Mit Turmhöhen zwischen 83,5 und 142,5 Metern überragt sie die Vorgängermodelle. Für eine optimale Nutzung bei mittleren bis starken Windverhältnissen kann die SWT-3.2-113 mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden – zum Beispiel mit der „High Wind Ride Through“-Funktion zur Vermeidung der abrupten Abschaltung bei hohen Windgeschwindigkeiten oder mit der „Power Boost“-Funktion, die eine Steigerung der jährlichen Energieleistung um bis zu 4 % erreichen kann.

 

Durch die Kombination aus hohem Energieertrag und geringer Lärmbelastung ist die Onshore-Turbine mit Direktantrieb SWT-3.2-113 die ideale Option für die meisten Binnenstandorte weltweit. 

 

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-3.2-113
IEC-Klasse IIA
Nennleistung 3.200 kW
Rotordurchmesser 113 m
Blattlänge 55 m
Rotorfläche 10.000 m2
Nabenhöhe 83,5 - 115 m
Leistungsregelung Pitch-Regelung
Jäherlicher Ertrag bei 7,5 m/s 12,2 GWh (3,2 MW)

Technologische Innovationen

Mehr zu den Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens
Broschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Support

Siemens Wind Dialogue

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens. 

Überblick über das Serviceportfolio

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-3.2-113 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.