Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Onshore-Turbine mit Direktantrieb SWT-3.15-142

Mithilfe der richtigen Turbinen kann auch an windarmen Standorten erfolgreich Strom erzeugt werden. Die SWT-3.15-142 kombiniert neue mit bewährter Technologie, um ein leichteres Gewicht der Rotorblätter und höhere Effizienz zu erreichen und stellt so eine sichere, ertragreiche Investition dar.

0%
    Produkt drehen

    Das neuartige Rotorblattdesign mit DinoTails® der nächsten Generation bietet verbesserte Leistung und geringere Geräuschemissionen.

    69 Meter lange Hybrid-Karbonfaser-Rotorblätter gewährleisten größere Stromerträge. Ihr niedriges Gewicht ist speziell auf windschwache Standorte zugeschnitten.

    Der Direktantrieb ermöglicht die vereinfachte Anordnung der Komponenten und erleichtert die Arbeit der Service-Techniker.

    Der Permanentmagnetgenerator benötigt keine Anregungsenergie und macht so das gesamte System effizienter.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Die gebogene Spitze des Rotorblatts verringert Belastungsspitzen und Materialverschleiß.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Längere Rotorblätter für bessere Erträge. 0 Meter

    Der Onshore Maßstab für hohe Ausbeute bei schwachem Wind.

    Leichte Rotorblätter für windschwache Standorte.

    Erfahren Sie mehr

    Produktinformationen

    Gute Leistung bei schwachem Wind

    Die Nutzung sämtlicher Stärken einer bewährten Technologie gewährleistet eine nachhaltige Investition. Um an Standorten mit schwachem Windaufkommen das Maximum herauszuholen und eine bessere Rendite zu erzielen, ist die SWT-3.15-142 die ideale Option. Durch die Weiterentwicklung bewährter Technologie auf Basis von Innovationen und langjähriger Erfahrung machen wir Standorte mit niedrigen Windgeschwindigkeiten zu einer erfolgreichen Energiequelle. 

    Leeres Feld

    Hochentwickelte Technologie für windschwache Onshore-Standorte

    Windschwache Standorte müssen nicht geringe Renditen bedeuten. Die SWT-3.15-142 sichert Ihre Investition, indem sie neue und bestehende Technologien für eine bahnbrechende Innovation in der Onshore-Windenergie kombiniert.

     

    Die SWT-3.15-142 ist eine geräuscharme Windkraftanlage auf Basis der bewährten Technologie des bestehenden Siemens-Portfolios für Onshore-Turbinen mit Direktantrieb. Die Nutzung dieser bewährten Komponenten und elektrischen Systeme gewährleistet Zuverlässigkeit und Performance. Die Rotorblätter der SWT-3.15-142 nutzen eine gemeinsam mit LM Wind Power entwickelte Hybridcarbon-Technologie für ein einzigartiges Blattdesign zur Erschließung windschwacher Standorte.

     

    Weitere Innovationen sind das Direktkühlsystem für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit, und die Lärmminderungsmaßnahmen, die je nach Turmkonfiguration und standortspezifischen Anforderungen einen leiseren Betrieb ermöglichen.

     

    Außerdem erlauben Funktionen wie die Echtzeit-Leistungsoptimierung eine neue Dimension der Leistungsflexibilität. In dieser Funktion passt das Siemens Integrated Control System (SICS) gemeinsam mit dem Generator die Leistung an die Umgebungsbedingungen an – für kontinuierliche Erträge. Das bedeutet, dass Sie selbst bei sehr schwachen Windverhältnissen eine Investition haben, auf die Sie vertrauen können. 

     

    Technische Daten im Überblick

    Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
    SWT-3.15-142
    IEC-Klasse IIIA
    Nennleistung 3,15 MW
    Rotordurchmesser 142 m
    Blattlänge 69,3 m
    Rotorfläche 15.829 m2
    Nabenhöhe 109, 129, 165 m

    Technologische Innovationen

    Mehr zu den Onshore-Turbinen mit Direktantrieb von Siemens
    Broschüre herunterladen (EN)

    Downloads und Kontakt

    Weitere Informationen

    Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf. 

    Kunden-Kontakt

    Support Links

    Siemens AG
    Freyeslebenstrasse 1
    91058 Erlangen
    Germany


    (Gebühren abhängig vom Anbieter)
    (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

    image

    Schulungen zum Thema Windenergie

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Schulung buchen
    image

    Windenergie-Serviceportfolio

    Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens. 

    Überblick über das Serviceportfolio

    Kontakt

    Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

    Wenn Sie meinen, dass die SWT-3.15-142 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.