Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Optimierte Produktivität über die gesamte Nutzungsdauer

Standorte mit moderaten Windverhältnissen erfordern eine Windkraftanlage, die den Energieertrag unter allen Bedingungen maximiert, und die SWT-2.3-108 ist genau dafür konzipiert. Für eine verbesserte Energieleistung und mehr Kontrolle über die Ausbeute bei moderaten Windbedingungen ist sie mit einer fortschrittlichen Blattkonstruktion mit Pitch-Regulierung und einem Rotordurchmesser von 108 Metern ausgestattet.

Onshore-Turbine in karger Umgebung

Robuste, hervorragende Qualität für jeden Onshore-Markt

Die Onshore-Turbinen mit Getriebe haben sich fest als bewährte und zuverlässige Bestseller etabliert. Seit mehr als 15 Jahren erzeugen 2,3-MW-Windkraftanlagen Strom in der ganzen Welt und halten dabei den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen stand. Das robuste Design der SWT-2.3-108 verspricht eine problemlose Energieleistung über die gesamte Nutzungsdauer der Anlage. Die SWT-2.3-108 bietet einen hohen Ertrag bei geringen Wartungskosten und verfügt über fortschrittliche Zustandsüberwachungs- und Diagnosesysteme, die die Windkraftanlage kontinuierlich überprüfen, um eine optimale Leistung zu ermöglichen. Dadurch kann sich unser erfahrenes Service-Team per Fernwartung oder vor Ort umgehend mit jeder Änderung in der Anlagen-Performance befassen.

 

Die 53 Meter langen Rotorblätter der ATB-Familie (Aeroelastically Tailored Blade) sind einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für die hohe Leistung der Windkraftanlage. Der gebogene Blattspitzenabschnitt gewährleistet unter allen Betriebsbedingungen einen ausreichenden Abstand zwischen Blattspitzen und Turm, zudem reduziert die Materialflexibilität Lastspitzen und Belastungen der Statik. Des Weiteren ist diese Windkraftanlage aufgrund der variablen Nabenhöhe für Onshore-Standorte mit verschiedenen Höhenbeschränkungen geeignet – es stehen Türme mit einer Nabenhöhe von 78,3 m, 80 m, 96 m, 98,1 m und 115 m zur Wahl.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-2.3-108
IEC-Klasse IIB
Nennleistung 2.300 kW
Rotordurchmesser 108 m
Blattlänge 53 m
Rotorfläche 9.150 m2
Nabenhöhe 78,5 - 115 m
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel
Jährlicher Ertrag bei 8,5 m/s 11,1 GWh

Technologische Innovationen

Mehr zur Siemens-Windkraftanlage SWT-2.3-108
Produktbroschüre herunterladen (EN)

Downloads und Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Kontakt

Support Links

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens. 

Überblick über das Serviceportfolio

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-2.3-108 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.