Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Effiziente Leistung für den Onshore-Einsatz

Die SWT-2.3-101 ist ein bewährtes Onshore-Produkt, das ideal für moderate Windverhältnisse geeignet ist. Mit ihrer robusten Konstruktion verspricht sie selbst an anspruchsvollen Standorten eine hervorragende Ausbeute über die gesamte Nutzungsdauer. 

 Maschinenhaus in der Produktionshalle

Ein bewährter Bestseller mit hoher Zuverlässigkeit

Die Windkraftanlage SWT-2.3-101 hat in der Branche Maßstäbe gesetzt. Durch ihre Konstruktion verspricht diese robuste Onshore-Turbine mit Getriebe Energieerzeugung zu geringen Kosten mit bewährter Zuverlässigkeit – und mit einem 101-Meter-Rotor, der speziell konzipiert wurde, um den Energieertrag an Standorten mit moderaten Windbedingungen zu optimieren. 

 

Alle Turbinen mit Getriebe zeichnen sich durch einen robusten Aufbau in Verbindung mit einem automatischen Schmiersystem, interner Klimatisierung und einem Generator ohne Schleifringe aus – eine Kombination, auf die Sie sich verlassen können. Außerdem ist die SWT-2.3-101 mit einem Kühlsystem ausgestattet, das auf eine hohe Leistung für anspruchsvolle, sehr trockene und staubige Standorte ausgelegt ist. Das Kühlsystem ist außerhalb der Gondel angeordnet und das Maschinenhaus ist vollständig gekapselt. So wird ein maximaler Staubschutz der Innenkomponenten gewährleistet. Dieser Schutz bedeutet weniger schadensbedingte Ausfallzeiten und damit einen höheren jährlichen Energieertrag (AEP) und eine bessere Rendite. Die SWT-2.3-101 erfüllt alle derzeitigen Netzanschlussregeln in den relevanten Zielmärkten und sticht durch ihre hervorragenden Merkmale aus der Masse heraus.

Technische Daten im Überblick

Laden Sie Tabelle als: PDF Excel
SWT-2.3-101
IEC-Klasse IIA
Nennleistung 2.300 kW
Rotordurchmesser 101 m
Blattlänge 49 m
Rotorfläche 8.000 m2
Nabenhöhe 80 m oder standortspezifisch
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel
Jäherlicher Ertrag bei 8,5 m/s 9,6 GWh

Technologische Innovationen

Mehr zur Siemens-Windkraftanlage SWT-2.3-101
Produktbroschüre herunterladen (EN)

Downloads & Kontakt

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

Kunden-Support

Siemens Wind Dialogue

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Germany


(Gebühren abhängig vom Anbieter)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

Siemens-Techniker beim Training

Schulungen zum Thema Windenergie

Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

Schulung buchen
Key Visual Siemens Wind Servcie

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Überblick über das Serviceportfolio

Kontakt

Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

Wenn Sie meinen, dass die SWT-2.3-101 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.