Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Onshore-Turbine mit Direktantrieb SWT-DD-142

Mit der richtigen Windenergieanlage können auch Standorte mit wenig Wind zu erfolgreichen Energiequellen werden. Um Ihre Investitionen zu sichern und mehr Ertrag zu erwirtschaften, basiert die SWT-DD-142 auf den Erfahrungen aus dem Bereich des Onshore-Direktantriebs mit neuen, leichteren Blättern aus Hybridkarbon und dem revolutionären OptimaFlex Ansatz von Siemens Gamesa, mit dem die Anlage genau an Ihre Anforderungen angepasst werden kann.

0%
    Produkt drehen

    Das neuartige Rotorblattdesign mit DinoTails® der nächsten Generation bietet verbesserte Leistung und geringere Geräuschemissionen.

    69 Meter lange Hybrid-Karbonfaser-Rotorblätter gewährleisten größere Stromerträge. Ihr niedriges Gewicht ist speziell auf windschwache Standorte zugeschnitten.

    Der Direktantrieb ermöglicht die vereinfachte Anordnung der Komponenten und erleichtert die Arbeit der Service-Techniker.

    Der Permanentmagnetgenerator benötigt keine Anregungsenergie und macht so das gesamte System effizienter.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Die gebogene Spitze des Rotorblatts verringert Belastungsspitzen und Materialverschleiß.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Längere Blätter für größere Erträge. 0 Meter

    OptimaFlex: Maßgeschneiderte Leistung

    Leichte Blätter aus Hybridkarbon speziell für Standorte mit wenig Wind

    Sind sie an diesem Produkt interessiert? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

    Produktinformationen

    Gute Leistung bei schwachem Wind

    Die Nutzung der Stärken einer bewährten Technologie gewährleistet eine sichere Investition. Um an Standorten mit schwachem Windaufkommen das Maximum herauszuholen und eine bessere Rendite zu erzielen, ist die SWT-DD-142 die ideale Option, denn sie kombiniert bewährte Technologie mit Innovationen und langjähriger Erfahrung. 

    Leeres Feld

    Hochentwickelte Technologie für windschwache Onshore-Standorte

    Windschwache Standorte müssen nicht geringe Renditen bedeuten. Die SWT-DD-142 sichert Ihre Investition, indem sie neue und bestehende Technologien für eine bahnbrechende Innovation in der Onshore-Windenergie kombiniert.

     

    Die SWT-DD-142 ist eine geräuscharme Windkraftanlage auf Basis der bewährten Technologie des bestehenden Siemens-Portfolios für Onshore-Turbinen mit Direktantrieb. Die Nutzung dieser bewährten Komponenten und elektrischen Systeme gewährleistet Zuverlässigkeit und Performance. Die Rotorblätter der SWT-DD-142 nutzen eine gemeinsam mit LM Wind Power entwickelte Hybridcarbon-Technologie für ein einzigartiges Blattdesign zur Erschließung windschwacher Standorte.

     

    Weitere Innovationen sind das Direktkühlsystem für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit und der neue OptimaFlex Ansatz. Dieser bietet eine Produktplattform mit flexiblen Parametern, durch die es noch leichter wird, lokale Lärmbelastungsvorschriften einzuhalten. Und wie alle unsere OptimaFlex Windenergieanlagen ist die SWT-DD-142 Windenergieanlage extrem flexibel und zukunftssicher. Der Generator und der Onboard-SICS-Controller können immer wieder an Änderungen in der Umgebung oder an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

    Technische Daten im Überblick

    SWT-DD-142
     
    IEC-Klasse IIIA
    Nennleistung 3,5 - 3,9 MW
    Rotordurchmesser 142 m
    Blattlänge 69,3 m
    Überstrichene Fläche 15.837 m2
    Nabenhöhe 99 - 165 m, standortspezifisch

    Technologische Innovationen

    Downloads und Kontakt

    Weitere Informationen

    Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf. 

    Kunden-Kontakt

    Siemens AG
    Freyeslebenstrasse 1
    91058 Erlangen
    Germany


    (Gebühren abhängig vom Anbieter)
    (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

    image

    Schulungen zum Thema Windenergie

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Schulung buchen
    image

    Windenergie-Serviceportfolio

    Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens. 

    Überblick über das Serviceportfolio

    Kontakt

    Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

    Wenn Sie meinen, dass die SWT-DD-142 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.