Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Onshore-Windenergieanlagen mit Direktantrieb SWT-DD-130

Um das Potenzial von Windenergieanlagen voll auszuschöpfen, müssen die Standortbedingungen immer optimal genutzt werden. Dank des neuen OptimaFlex Angebots von Siemens Gamesa kann die SWT-DD-130 präzise an Ihre ganz individuellen Projektanforderungen angepasst werden. Die SWT-DD-130 basiert auf einer zuverlässigen, preisgekrönten Technologie und bietet nicht nur heute, sondern auch für die Zukunft einzigartige Vorteile dank größerer Flexibilität und effizienter Leistung.

0%
    Produkt drehen

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    DinoTails® der nächsten Generation setzen bei der Lärmreduzierung Maßstäbe.

    Aeroelastisch optimierte Rotorblätter bieten beste Leistungen bei reduzierter Materialbelastung.

    Die weiterentwickelte Konstruktion beinhaltet ein noch effizienteres Direktkühlungssystem.

    Ein direkt angetriebener Generator und ein SICS-Controller fungieren als systematische Einheit, die die effiziente Stromerzeugung sicherstellt.

    Größerer Rotordurchmesser für höhere Kapazität bei moderaten Windgeschwindigkeiten. 0 Meter

    OptimaFlex: Maßgeschneiderte Leistung

    Preisgekrönte Direktantriebstechnik

    Sind sie an diesem Produkt interessiert? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

    Produktinformationen

    Flexibilität und Leistung

    Um das Potenzial von Windenergieanlagen voll auszuschöpfen, müssen die Standortbedingungen immer optimal genutzt werden. Damit Sie während der gesamten Projektdauer maximale Erträge erzielen, haben wir die SWT-DD-130 entwickelt. Sie basiert auf einer preisgekrönten und zuverlässigen Technologie und hat sich über die Jahre bestens bewährt.

    Landschaft mit Wiese und Feldern

    OpitmaFlex: Lösungen, so vielfältig wie der Wind

    Die SWT-DD-130 ist Teil unseres OptimaFlex-Produktangebots. OptimaFlex verfolgt einen völlig neuen Ansatz im Bereich der Windenergiegewinnung. Im Gegensatz zu früheren Lösungen, bei denen ein Produkt auf der Grundlage fester Parameter entwickelt wurde, arbeiten wir bei OptimaFlex bereits bei der Projektplanung eng mit Ihnen zusammen, um die richtige Windenergieanlage für Ihre Anforderungen zu erstellen. 

     

    Die SWT-DD-130 lässt sich flexibel an alle Anforderungen anpassen. Der Generator kann so eingestellt werden, dass er exakt die gewünschten Leistungsstufen liefert. Und wir planen die passenden Türme für Ihren Standort. Das Ergebnis ist ein Turm, der nicht „überdimensioniert“ ist, sondern genau das bietet, was Sie für Ihre Anforderungen benötigen. Aber das ist noch nicht alles: OptimaFlex Windenergieanlagen können im Verlauf des Projekts immer wieder neu angepasst und kalibriert werden, um Änderungen der Umgebung sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. So erhalten Sie vom ersten bis zum letzten Tag eine maßgeschneiderte Windenergieanlage.

    Dramatischer Himmel über Berglandschaft

    Höhere Leistungsabgabe

    Die SWT-DD-130 ist mit den innovativen DinoTails® der nächsten Generation ausgestattet - gezackten Elementen, die an den Blattkanten angebracht werden. Bei der SWT-DD-130 werden die DinoTails® zur weiteren Lärmreduzierung und Leistungssteigerung mit Vortex-Generatoren über die gesamte Blattlänge kombiniert.

    image

    Auszeichnung für Exzellenz

    Die SWT-DD-130 basiert auf denselben Grundkomponenten wie die SWT-3.3-130, die von Wind Power Monthly 2015 mit Gold ausgezeichnet wurde. Wind Power Monthly testet jedes Jahr die besten Neuerscheinungen auf dem Markt. Die SWT-3.3-130 gewann dabei in der 3 MW-Plus Kategorie. Folgende Kriterien wurden bewertet: innovative Technologie, Qualität von Design und Fertigung, Erfolgsbilanz, Auswirkung auf den Markt sowie leichte Installation und Wartung. Der Gewinner muss in allen Kategorien höchste Ansprüche erfüllen.

    Technische Daten im Überblick

    SWT-DD-130
     
    IEC-Klasse IIA
    Nennleistung 3,9 - 4,2 MW
    Rotordurchmesser 130 m
    Blattlänge 63 m
    Überstrichene Fläche 13.300 m2
    Nabenhöhe 85 - 165 m, standortspezifisch

    Technologische Innovationen

    Downloads und Kontakt

    Weitere Informationen

    Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

    Kunden-Kontakt

    Siemens AG
    Freyeslebenstrasse 1
    91058 Erlangen
    Germany


    (Gebühren abhängig vom Anbieter)
    (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

    Siemens-Techniker beim Training

    Schulungen zum Thema Windenergie

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Schulung buchen
    Key Visual Siemens Wind Servcie

    Windenergie-Serviceportfolio

    Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

    Überblick über das Serviceportfolio

    Kontakt

    Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

    Wenn Sie meinen, dass die SWT-DD-130 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.