Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformation

Flexibel genug für härteste Bedingungen

Es ist das allererste Mal, dass eine Windenergieanlage mit Zertifizierung für die Klasse Taifun mit Direktantriebstechnik zur Verfügung steht – die SWT-DD-120. Als Marktführer im Bereich Direktantrieb entwickeln wir seit zehn Jahren getriebelose Windenergieanlagen mit preisgekrönter Technik. Die neueste Erweiterung unseres Portfolios bietet unseren Kunden die besonderen Flexibilität von OptimaFlex: ein völlig neuer Ansatz im Bereich Windenergiegewinnung.

image

OptimaFlex: Lösungen, so vielfältig wie der Wind

Die SWT-DD-120 ist Teil des neuen OptimaFlex-Produktangebots. OptimaFlex verfolgt einen völlig neuen Ansatz im Bereich Windenergiegewinnung. Im Gegensatz zu früheren Lösungen, bei denen ein Produkt auf der Grundlage fester Parameter entwickelt wurde, arbeiten wir bei OptimaFlex bereits bei der Projektplanung eng mit Ihnen zusammen, um die richtige Windenergieanlage für Ihre Bedürfnisse zu erstellen.

 

Die SWT-DD-120 lässt sich flexibel an alle Anforderungen anpassen. Der Generator kann so eingestellt werden, dass er exakt die Leistungsstufen liefert, die für Ihr Projekt benötigt werden. Und wir planen die passenden Türme für Ihren Standort. Das Ergebnis ist ein Turm, der nicht „überdimensioniert“ ist, sondern genau das bietet, was Sie für Ihre Anforderungen benötigen.

 

Aber das ist noch nicht alles: OptimaFlex Windenergieanlagen können im Verlauf des Projekts immer wieder neu angepasst und kalibriert werden, um Änderungen in der Umgebung sowie in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. So erhalten Sie vom ersten bis zum letzten Tag eine maßgeschneiderte Windenergieanlage.

Bis zu 23% mehr Energiegewinnung durch modernsten Rotor

Der Rotor der SWT-DD-120 liefert mit seinem Durchmesser von 120 Metern und einer beeindruckenden überstrichenen Fläche von 11.310 m² eine Steigerung der Energiegewinnung um bis zu 23% im Vergleich zu früheren Rotoren seiner Klasse. Diese Steigerung wurde unter anderem durch aeroelastisch optimierte Blätter ermöglicht. Die Blattspitzen wurden so entwickelt, dass sie sich bei Überlastung mit dem Wind biegen und mehr kinetische Energie des Windes in Strom umwandeln. So ist die SWT-DD-120 an Standorte mit starkem Wind, einschließlich Bedingungen der Taifun-Klasse, ideal angepasst.

 

Durch die IntegralBlade®-Technologie sind die Blätter noch stärker. Bei diesem Prozess, der in der Industrie einzigartig ist, werden die Blätter aus einem Stück gefertigt, wodurch es keine Schwachstellen an Klebefugen gibt und und optimale Qualität erreicht wird. Die SWT-DD-120 ist mit den innovativen DinoTails® der nächsten Generation ausgestattet - gezackten Elementen, die an den Blattkanten angebracht werden. Zur weiteren Lärmreduzierung und Leistungssteigerung werden die DinoTails®  mit Vortex-Generatoren über die gesamte Blattlänge kombiniert.

Technische Daten im Überblick

SWT-DD-120
 
IEC Class IA / S / T
Nennleistung 3,9 - 4,3 MW
Rotordurchmesser 120 m
Blattlänge 59 m
Überstrichene Fläche 13.310 m2
Nabenhöhe 75 - 155 m, standortspezifisch

Technologische Innovationen

Downloads und Support

Weitere Informationen

Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, kontaktieren Sie unsere Experten und erfahren Sie mehr über unser speziell an Ihre Anforderungen angepasstes Serviceangebot. 

Kundendienst

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen
Deutschland


(Gebühren sind anbieterabhängig)
(Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min., aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.

image

Windenergieschulung

Buchen Sie eine Siemens Sicherheits- oder Technikschulung in einem von unseren weltweit vier Schulungszentren. Es stehen mehr als 100 verschiedene Kurse zu Auswahl.

Schulungen buchen
image

Windenergie-Serviceportfolio

Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu den gesamten Serviceleistungen für Ihre Windkraftanlage. Entdecken Sie das Windenergie-Serviceportfolio von Siemens.

Mehr erfahren

Der nächste Schritt zum Erfolg

Wenn die SWT-DD-120 die richtige Windenergieanlage für Sie sein könnte, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.