Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Produktinformationen

Ausgereifte Technologie für bestmögliche Ergebnisse

Die SWT-2.625-120 ist das Ergebnis von mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Windenergiebranche. Sie bildet den Höhepunkt der Onshore-Windturbinen mit Getriebe. Das Design der robusten SWT-2.625-120 entstand auf Basis umfassender Daten, hochentwickelter Technologie und Erfahrungen aus dem Prototyp SWT-2.5-120. So bietet diese Windkraftanlage einen höheren Energieertrag und senkt die Stromerzeugungskosten an Standorten mit mittlerem und geringem Windaufkommen weltweit. Mit einer Nennleistung von 2,625 MW und einem Rotordurchmesser von 120 m entsteht ein Rotor/Generator-Verhältnis, das den Wind besser nutzt und ein bislang unvorstellbares Potenzial für die Erschließung windschwacher Standorte eröffnet. Die Zuverlässigkeit der SWT-2.625-120 gewährleisten umfassende Komponenten- und Systemtests sowie die Prüfung und Zertifizierung der gesamten Windkraftanlage. 

Onshore-Windpark

Längere Rotorblätter und optimierte Komponenten für einen höheren Kapazitätsfaktor

Mit der SWT-2.625-120 entscheiden Sie sich für die Hochleistungsvariante unter den Onshore-Turbinen mit Getriebe. Die SWT-2.625-120 wurde auf Grundlage der bewährten Vorgängermodelle entwickelt und beinhaltet innovative Technologien, die exakt darauf zugeschnitten wurden, einen branchenweit einzigartigen Kapazitätsfaktor zu ermöglichen. 

 

Ein Beispiel sind die Rotorblätter: Der 120-Meter-Rotor mit den 59 Meter langen, aeroelastisch geformten Blättern ermöglicht einen verbesserten Energieertrag. Mit einer überstrichenen Fläche von 11.310 m² ist diese Windkraftanlage darauf ausgelegt, Standorte mit mittlerem und geringem Windaufkommen optimal auszunutzen. Die effiziente B59-Blattkonstruktion ermöglicht im Vergleich zum B53-Blatt eine bessere Nutzung der kinetischen Energie des Windes entlang der gesamten Blattlänge. Zur Leistungssteigerung sind die Blätter der SWT-2.625-120 mit Vortex-Generatoren ausgestattet und weisen ein optimiertes Querschnittdesign auf. 

 

Außerdem sind verschiedene Highlights im Inneren der Turbine zu finden. Für eine maximale Zuverlässigkeit wird das effiziente Kühlsystem durch eine Luftdurchströmung des robusten Stahl-Maschinenhauses unterstützt. Das bewährte Getriebe hat eine zweite Planetenstufe sowie eine Stufe aus schrägverzahnten Stirnrädern für eine größere Kapazität im Vergleich mit Getrieben, die nur eine Planetenstufe haben. Die leistungsstarke SWT-2.625-120 von Siemens mit hohem Kapazitätsfaktor ist auf die Ertragsoptimierung an Standorten mit mittlerem und geringem Windaufkommen zugeschnitten.

Produktion eines Rotorblatts

Sonderfunktionen für höheren Nutzen

Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, das Beste aus einer Windkraftanlage herauszuholen. Trotz ihrer Größe und hohen Leistung ist die SWT-2.625-120 die leiseste der Onshore-Turbinen mit Getriebe. In der Einstellung –2 dB (105 dB) weist sie bei Windgeschwindigkeiten bis zu 8,5 m/s geringere Lärmemissionen und höhere Erträge auf als die SWT-2.3-108 in der Standardeinstellung (107 dB). Netz-Services wie „Inertia Response“ oder die „Weak Grid“-Option verbessern die Netzstabilität und ermöglichen die Einhaltung von Vorgaben, während Funktionen für die Umweltanpassung (wie zum Beispiel verschiedene Wetterpakete oder die Funktion zum Schutz von Fledermäusen) eine Anpassung dieser Windkraftanlage an die meisten Umgebungsbedingungen erlauben.

Technische Daten im Überblick

SWT-2.625-120
 
IEC Klasse IIS
Nennleistung 2.625 kW
Rotordurchmesser 120 m
Blattlänge 59 m
Rotorfläche 11.310 m²
Nabenhöhe 85,1 m
Leistungsregelung Pitch-Regelung, drehzahlvariabel
Jährlicher Ertrag bei 8,5 m/s 13,0 GWh

Technologische Innovationen

Mehr zur Siemens-Windkraftanlage SWT-2.625-120
Produktbroschüre herunterladen (EN)

Verbessertes Design der Nacelle

Optimiert für hohe Effizienz und einfacheren Zugang

0%
    drag to rotate

    Effiziente elektrische Motoren zur Windrichtungsnachführung

    Getriebe mit zwei Planetenstufen sowie einer Stufe aus schrägverzahnten Stirnrädern für einen höheren Kapazitätsfaktor

    Verbessertes Kühlsystem für eine höhere Leistungsfähigkeit

    Verbessertes Kühlsystem für eine höhere Leistungsfähigkeit

    Vollständig gekapselter Asynchrongenerator mit einem schleifringlosen Kurzschlussläufer für effizientere Leistung und mehr Wartungsfreundlichkeit

    Effiziente elektrische Motoren zur Windrichtungsnachführung

    Größere Serviceluken ermöglichen einen leichteren Zugang zum Generator und dem Getriebe

    Mehr Platz für Servicearbeiten an den Hauptkomponenten

    Downloads und Kontakt

    Weitere Informationen

    Laden Sie weitere Produktinformationen herunter, setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung und erfahren Sie mehr über unser Serviceportfolio für jeden Bedarf.

    Kunden-Kontakt

    Siemens AG
    Freyeslebenstrasse 1
    91058 Erlangen
    Germany


    (Gebühren abhängig vom Anbieter)
    (Aus dem deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und aus den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)

    Siemens-Techniker beim Training

    Schulungen zum Thema Windenergie

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Schulung buchen
    Key Visual Siemens Wind Servcie

    Windenergie-Serviceportfolio

    Buchen Sie eine Sicherheitsschulung oder eine technische Schulung in einem unserer vier Schulungszentren weltweit – Sie haben die Wahl zwischen mehr als 100 verschiedenen Kursen.

    Überblick über das Serviceportfolio

    Kontakt

    Gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Erfolg

    Wenn Sie meinen, dass die SWT-2.625-120 die richtige Windkraftanlage für Ihre Anforderungen ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.