Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Meerwasser entsalzen – Leben erhalten

Entsalzungsanlage

Quell des Lebens

Laut Weltgesundheitsorganisation haben rund 11 Prozent der Weltbevölkerung keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser – obwohl zwei Drittel der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind. Nutz- und Trinkwasser werden jedoch zunehmend selten. Weil häufig der Bedarf nicht aus dem Grundwasser gedeckt werden kann, spielt die Entsalzung von Meerwasser eine immer wichtigere Rolle – vor allem in Ländern mit hoher Wasserknappheit oder verunreinigten Flüssen. So wird Meerwasser bereits in über 150 Ländern entsalzt. Mit Software, Automatisierungstechnik und umfassendem Service unterstützen wir Sie bei der Planung, dem Betrieb sowie der Wartung Ihrer Anlage – für eine effiziente und nachhaltige Entsalzung.

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen
Wasserspezialisten kontaktieren

Highlight-Themen

Eine saubere Sache

Bei der Entsalzung von Meerwasser kommt es vor allem darauf an, die Versorgungssicherheit zu erhöhen, den Energiebedarf zu senken und die Wasseraufbereitung optimal zu steuern.  Dazu kommt die Komplexität der Anlagen. Diese macht moderne Steuerungs- und Überwachungssysteme unabdingbar. Denn der Prozess ist nicht nur energieaufwendig, sondern auch teuer.

Den Energieverbrauch reduzieren

Den Energieverbrauch reduzieren

Die Entsalzung von Meerwasser ist ein energieintensiver und somit teurer Prozess. Das Thema Energieeffizienz spielt daher eine äußerst wichtige Rolle um Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. Ein Schlüsselaspekt hierfür liegt in der Antriebstechnik. Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.

Steuerung und Überwachung

Einfache Steuerung und Überwachung komplexer Entsalzungsanlagen

Entsalzungsanlagen werden häufig unbemannt betrieben und per Fernzugriff von einer zentralen Leitwarte aus gesteuert. Hierbei besteht die Herausforderung vor allem in der Instandhaltung und Modernisierung PC-basierter Leitsysteme. Hierbei bietet die Virtualisierung dabei deutliche Vorteile: Die komplette Leitsystem-Serverinfrastruktur wird in einem Rechenzentrum konsolidiert. Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in diese zukunftsweisende Technologie – mit unserem für die Virtualisierungslösung erforderlichen Lifecycle-Service aus einer Hand.

Kurzfilm – Integriertes Engineering mit COMOS

Kürzere Inbetriebnahmezeiten durch integriertes Anlagenengineering

Globaler Wettbewerb, dynamische Marktanforderungen, Umweltverträglichkeit und gesetzliche Regulierungen: Der internationale Wettbewerbsdruck im Anlagenbau wächst – auch in der Wasser- und Abwasserbranche! Deshalb müssen Abwicklungszeiten verkürzt und Projektkosten gesenkt werden. Mit unserem integrierten Engineering bieten wir Ihnen als Anlagenplaner und -betreiber durch optimiertes Zusammenspiel von Anlagenplanung, Prozessleitsystem und Gerätekonfiguration höchste Datenkonsistenz von der Planung über die Automatisierung bis zum Betrieb.

Produkte, Lösungen und Services über den gesamten Anlagenlebenszyklus

Die Parallelisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sowie Digitalisierung und Elektrifizierung sind wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung Ihrer Entsalzungsanlage. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz sowie Steigerung der Produktivität und Qualität überlebenswichtig – und das über den gesamten Anlagenlebenszyklus. Mit maßgeschneiderten Lösungen, Produkten und Services unterstützen wir Sie bei einem ganzheitlichen Anlagenmanagement.

Effizienz beginnt bei der Planung

Effizienz beginnt bei der Planung

Bereits in der Planungsphase gilt es möglichst kosteneffizient zu arbeiten. Vor allem Zeit sparen, heißt Geld sparen. Die Parallelisierung von Arbeitsabläufen, ihre Vereinfachung und Standardisierung sind dabei wichtige Faktoren für die Effizienzsteigerung. Innovative Software und Tools nutzen diese Potenziale optimal aus.

Reduzierung des Projektierungsaufwands

Reduzierung des Projektierungsaufwands

Zunehmender Zeit- und Kostenduck bei Betreibern von Entsalzungsanlagen stellen diese immer wieder vor neuen Herausforderungen. Eine Innovative und qualitativ hochwertige Systemlandschaft erfordert zur Planung und Weiterentwicklung systemspezifische sowie einfach handhabbare Planungstools. Mit ProTime PCS 7 können Sie Ihre individuellen Anforderungen und vorliegende Mengengerüste in bestellbare SIMATIC PCS 7–Anlagenkonfigurationen umsetzen. So verbessern Sie nicht nur die Qualität der Projektierung, sondern Sie reduzieren auch Ihren Zeitaufwand erheblich.

Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik

Fehlerfreie Konfiguration der Automatisierungstechnik

Fehler bei der Auswahl der Systemkomponenten in der Automatisierungstechnik einer Entsalzungsanlage können bei der Inbetriebnahme zu Verzögerungen und gegebenenfalls zu Versorgungsproblemen führen. Mit dem TIA Selection Tool können Sie eine fehlerfreie Konfigurierung ohne Expertenwissen sicherstellen. Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Das TIA Selection Tool ist kostenlos. Die Desktop- und Cloud-Varianten ermöglichen eine teamübergreifende Zusammenarbeit mit höchster Flexibilität.

Totally Integrated Automation

Planung der Automatisierung einer Entsalzungsanlage

Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.

Planung der Antriebstechnik

Planung der Antriebstechnik

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.

Planung der Elektrifizierung einer Entsalzungsanlage

Planung der Elektrifizierung einer Entsalzungsanlage

Unser umfassendes Stromversorgungsportfolio ermöglicht eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung mit Software- und Hardwareprodukten, Systemen und Lösungen für alle Spannungsebenen Ihrer Entsalzungsanlage.

Service & Support

Profitieren Sie von unserem Know-how

Umfassendes Technologie-Know-how, bewiesene Branchenkompetenz und ein weltweites Netzwerk von Serviceexperten sind nur einige Aspekte wie wir Sie bei der Planung Ihrer Entsalzungsanlage unterstützen können.

Engineering-Phase

Integrated Engineering: Schneller von der Planung zum Betrieb

Im internationalen Wettbewerb bestehen heißt: kontinuierliche Innovationskraft und Effizienz, schnellere Inbetriebnahme – und von Anfang kompromisslose Wasserqualität. Die Lösung: Bereits in der Engineering-Phase die Vorteile der Digitalisierung nutzen – durch unser Konzept des Integrated Engineering, auf der Basis durchgängiger Softwaretools.

Parallelisierung der Arbeitsabläufe

Parallelisierung der Arbeitsabläufe

Zunehmender internationaler Wettbewerb macht es für Planer und Betreiber von Entsalzungsanlagen immer wichtiger, die Produktivität und die Qualität zu steigern. Starker Zeit- und Kostendruck machen es zudem notwendig, Arbeitsabläufe zu parallelisieren. Um dies zu erreichen bedarf es kontinuierlicher Innovation und konsistentem Datenmanagement. Mit dem Life Cycle Engineering mit unserer zukunftssicheren COMOS Software ermöglichen wir Ihnen ein ganzheitliches Management über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage – und somit die Verwirklichung Ihrer Ziele.

Optimierung von Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen

Optimierung von Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen

Die Entsalzung vom Meerwasser ist ein sehr komplexer und energieintensiver Prozess. Durch Anwendung der Advanced Process Control(APC)-Funktionen von SIMATIC PCS 7 können Sie den Automatisierungsgrad steigen und die Betriebskosten senken.

Totally Integrated Automation

Durchgängige Automatisierung

Unterbrechungsfreier Betrieb, hohe Wasserqualität und Senkung der Anlagenkosten sind nur einige der Herausforderungen für den Betrieb einer Entsalzungsanlage. Für die Lösung dieser Aufgaben spielt die Automatisierung eine entscheidende Rolle. Unsere Automatisierungstechnik  ermöglicht es, rasch auf wechselnde Netzbedingungen zu reagieren. Sie steht für Anwenderfreundlichkeit, hohe Systemverfügbarkeit, Investitionsschutz, zukunftssichere Technologie und reduzierte Total Cost of Ownership.

Effiziente Antriebstechnik

Effiziente Antriebstechnik

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Gehäuse, Lagerung, Aktivteilen, Belüftung und Kühlsystem bieten wir Ihnen den richtigen Motor und Umrichter für jeden Bedarf. So sorgen wir für hohe Anlagenverfügbarkeit, Versorgungsicherheit durch hohe Material-Qualität durch innovative Bearbeitung sowie geringeren Energieverbrauch.

Service & Support

Profitieren Sie von unserem Know-how

Umfassendes Technologie-Know-how, bewiesene Branchenkompetenz und ein weltweites Netzwerk von Serviceexperten sind nur einigen Aspekte wie wir Sie bei der Planung Ihrer Entsalzungsanlage unterstützen können.

Betriebsphase

Optimaler Anlagenbetrieb für hohe Verfügbarkeit

Hinter einem optimalen Anlagenbetrieb steht vor allem hohe Verfügbarkeit bei möglichst geringen Kosten. Um dies zu gewährleisten, sind unter anderem Datentransparenz und zuverlässiges Equipment wichtig. Innovative Software und bewährte Produkte sind wertvolle Helfer für einen profitablen Anlagenbetrieb.

image

Zertifiziertes Energiemanagement

Ein unternehmensweites Energiemanagement über die Standorte hinweg kann eine richtige Herausforderung werden. Mit SIMATIC Energy Manager PRO können Sie die Energiekosten pro Aggregat, Maschine, Anlagenbereich, Tag, Woche, Monat oder Jahr schnell ermitteln. Durch die Integration in die Automatisierung lassen sich dabei Energie- und Produktionsdaten sowie Anlageninformationen verknüpfen. Anstelle der Analyse von komplexen Rohwerten fasst SIMATIC Energy Manager PRO die Werte zusammen und stellt sie Ihnen als aussagekräftige Kennzahlen zur Verfügung. Die TÜV-Zertifizierung der Lösung erleichtert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach ISO 50001 und ermöglicht einen energie- sowie kosteneffizienten Betrieb Ihrer Entsalzungsanlagen.

Anlagen gegen unerlaubten Zugriff schützen

Anlagen gegen unerlaubten Zugriff schützen

Mit zunehmender Digitalisierung wird umfassende Sicherheit in der Automatisierung immer wichtiger. Unser Industrial Security Konzept umfasst alle Sicherheitslevels und bietet Anlagen- und Netzsicherheit und sichert die Systemintegrität. So ist die Produktivität Ihrer Entsalzungsanlage umfassend geschützt.

Optimaler Anlagenlauf mit präziser Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik

Optimaler Anlagenlauf mit präziser Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik

Um die kontinuierlich steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Qualität zur Wasserversorgung zuverlässig zu erfüllen, müssen alle relevanten Prozessinformationen präzise erfasst und im Leitsystem zur Verfügung gestellt werden. Unser Portfolio für die Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik bietet für Entsalzungsanlagen zu jeder Messaufgabe die passende Lösung. Ob in der effizienten Prozessführung oder  bei der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Qualitätsstandards. Alle Messwerte können auch drahtlos übermittelt werden. Finden Sie die für Ihre Anwendung passende Lösung – mit unserer interaktiven Prozessgrafik zur Entsalzungsanlage.

Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen

Fehlern und Ausfällen bei extremen äußeren Bedingungen vorbeugen

Mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen vermindern die Widerstandsfähigkeit Ihrer Entsalzungsanlage. Die SIPLUS extreme Technologie schützt Ihre Produkte gegen die daraus resultierende Korrosion, Dendrit- und Whiskerbildung und weitere schädliche Ablager