FachPack 2018

25. - 27. September 2018; Nürnberg | Halle 3, Stand 327

FachPack 2018

Besuchen Sie uns in Halle 3, Stand 327
Mehr Informationen

Marktanforderungen erkennen

Die industrielle Produktion flexibilisieren

Genau wie die Ansprüche der Kunden, hat sich auch die industrielle Produktion gewandelt. Der Kunde verlangt zunehmend nach immer neuen und individuell gefertigten Produkten. Und er möchte diese zu den gleichen Konditionen wie ein Massenprodukt erhalten. Will die Industrie diesen Wünschen entsprechen, müssen Kosten sowie Lieferzeiten weiter reduziert werden.

Wir möchten eine Anlage, die sehr schnell rüstbar ist, die verschiedene Varianten kann und diese Mengen bereits mit einer so großen Stückleistung abbildet, dass wir massenmarktfähig sind.

Dr. Martin Strampfer, Betriebsleiter Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG

Steigende Anforderungen erfordern innovative Lösungen

Diese Kundenwünsche stellen auch moderne Anlagen vor eine große Herausforderung.

 

Um mit den Anforderungen des Marktes Schritt halten zu können, benötigen Maschinen- und Anlagenbauer eine bedarfsgerechte Lösung:

  • für eine einfach realisierbare Umrüstung von Anlagen
  • die maximal flexibel und individuell gestaltbar ist
  • die kosten- und zeitsparend realisierbare Möglichkeiten bietet

 

Das Multi-Carrier-System ist exakt auf diese Marktanforderungen abgestimmt. Es bietet sowohl bedarfsgerecht skalierbare Engineering-Tools als auch modulare Hardwarekomponenten. Zusätzlich bieten wir Ihnen unser umfassendes Know-how, das in die Gestaltung Ihrer individuellen Lösung einfließt.

Multi-Carrier-System

Die innovative Systemlösung für flexiblere Produktionsprozesse

Mit der Transportlösung Multi-Carrier-System entsteht maximale Flexibilität in der Maschine. Die Auflösung der starren Verkettung herkömmlicher Transportstrecken schafft dabei neue Freiheiten und bietet maximale Dynamik.

Modulare, flexible und dynamische Fertigungsprozesse

Innovative Konzepte für den modularen Maschinenbau – Digitalisierung in der Praxis

Bei diesem konfigurierbaren Transportsystem bewegen sich die von Linearmotoren angetriebenen Transportwagen flexibel zu den einzelnen Aggregaten, wie beispielsweise Füllen, Verschließen oder Etikettieren. Das System bewegt sich frei und exakt synchron zum Prozess und lässt sich in die vorhandene Intralogistik einbinden – inklusive nahtlosem Ein- und Ausschleusen der Wagen. Die anderen Transportstrecken bleiben unverändert.

 

Das modulare Konzept ermöglicht eine schnelle Umstellung der Maschine auf unterschiedliche Formate, andere Produktarten oder saisonale Anforderungen. Das integrierte Konzept erlaubt dabei die Steuerung der Transportbewegungen und Motion-Control-Funktionalität sowie die Koordination weiterer Maschinenmodule.

Der Systemaufbau

  • Leistungsstarke Steuerung: vollständige Integration von Steuerungs- und Motion-Control-Aufgaben für das Gesamtsystem
  • Passiver Wagen ohne Motor und aktive Elektronik für verschleiß- und vibrationsarme Transportbewegung
  • Linearmotor, Grundprofil und Laufrollenband
  • Simples, modular aufgebautes mechanisches Grundsystem

Baukastenprinzip

Wettbewerbsfähiger und flexibler mit einem modularen und skalierbaren System

Hardware und Software. Von Basic bis High-End: Sie entscheiden selbst, was Sie für Ihre Anwendung benötigen. Nachträgliche Anpassungen an veränderte Anforderungen lassen sich dank nahtloser Skalierbarkeit kostengünstig und ohne großen Engineering-Aufwand realisieren.

Einfach und bedarfsgerecht auswählen – direkt aus dem Baukasten

Wählen Sie flexibel aus dem Baukastensystem die passenden mechanischen und elektrischen Komponenten aus – in genau dem Umfang, den Sie benötigen. Als praktisches Komplettpaket oder in Form einzelner Elemente. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen skalierbaren Antrieben und Steuerungen.

 

Das Plus an Flexibilität

 

Das Multi-Carrier-System ist ganz einfach mit Transportband-Lösungen renommierter Hersteller kombinierbar. Je nach Anforderung kann der Lieferumfang von der Einzelbaugruppe bis hin zur fertig montierten Multi-Carrier-Systemlösung variieren.

Das Multi-Carrier-System auf einem Blick:
Download Broschüre

Innovative Softwarelösungen

Engineering mit maximaler Freiheit

Software, genau zugeschnitten auf Ihren Bedarf – mit unseren durchgängig kombinierbaren Software-Toolboxes realisieren Sie spielend passgenaue Lösungen für jede Anforderung.

Schneller am Markt mit MCS Creator – bei Standardanwendungen sorgt der MCS Creator für wertvolle Zeitersparnis. Er ermöglicht es, die Strecke grafisch zu projektieren und generiert anschließend automatisch das unmittelbar lauffähige Projekt. So wird die Inbetriebnahmezeit maßgeblich verkürzt.
MCS Creator

Schneller am Markt mit MCS Creator – bei Standardanwendungen sorgt der MCS Creator für wertvolle Zeitersparnis. Er ermöglicht es, die Strecke grafisch zu projektieren und generiert anschließend automatisch das unmittelbar lauffähige Projekt. So wird die Inbetriebnahmezeit maßgeblich verkürzt.

Delta Picker und MCS – Siemens bietet dem Maschinenbauer mit SIMOTION und SINAMICS flexible Maschinenkonzepte für hoch performante Anwendungen. In Kombination mit dem Delta Picker zeigt das MCS die perfekte Interaktion von High-End Motion Control Transport- und Handling-Systemen in einer kombinierten Anwendung!
Delta Picker und MCS

Delta Picker und MCS – Siemens bietet dem Maschinenbauer mit SIMOTION und SINAMICS flexible Maschinenkonzepte für hoch performante Anwendungen. In Kombination mit dem Delta Picker zeigt das MCS die perfekte Interaktion von High-End Motion Control Transport- und Handling-Systemen in einer kombinierten Anwendung!

Schnell und individuell zur optimalen Lösung

Ihre Vorteile

Das Multi-Carrier-System auf einen Blick

Sichern Sie Ihren Vorsprung im Markt mit mehr Flexibilität – durch ein modulares und frei skalierbares Multi-Carrier-System, das immer genau Ihre Anforderungen erfüllt.

MCS interaktiv

Intelligente Software und moderne Steuerung ändern die Spielregeln im Maschinenbau

Verschiedene Varianten eines Produktes auf einer Anlage produzieren – das Multi-Carrier-System, das Siemens für OPTIMA entwickelt hat, macht es möglich.

Referenzen

Das Multi-Carrier-System in der Praxis

Vielfach bewährte Leistung und Flexibilität: Das Multi-Carrier-System sorgt in den unterschiedlichsten Branchen für effiziente Produktionsabläufe.

image
image
image