Bitte benutzen Sie einen anderen Browser

Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind. Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Mehr Effizienz in der e-car-Produktion

image

Digitale Zwillinge fahren auch elektrisch

Die Dynamik in der Automobilbranche nimmt weiter zu und stellt die Unternehmen stetig vor neue Herausforderungen. Auf der einen Seite steigt weltweit die Nachfrage nach e-cars. Auf der anderen Seite wünschen sich die Kunden immer individueller gestaltete Autos – weiterhin auch mit konventionellen Antrieben. Daher sucht die Automobilindustrie nach neuen Möglichkeiten, ihre Effizienz beim Design und in der Produktion von Fahrzeugen zu steigern. Möglich wird das durch ein einzigartiges Portfolio, bestehend aus unseren weltweit führenden Automatisierungslösungen und unserem innovativen Softwareangebot für die digitale Transformation, unserer Digital Enterprise Suite. Im Fokus stehen Digitale Zwillinge entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge bringen die e-car-Produktion auf die Überholspur

Es gibt ein Konzept, in dem alle Dinge der realen Welt auch in der digitalen Welt existieren. Das ist der Digitale Zwilling. Er umfasst die gesamte Wertschöpfungskette und existiert in drei Ausprägungen.

Design und Simulation in einer virtuellen Umgebung
Von der Entwicklung einzelner Teile bis hin zur Simulation des physikalischen Verhaltens ermöglichen unsere digitalen Tools die realitätsgetreue Visualisierung neuer Fahrzeuge – ohne echte Prototypen bauen zu müssen.

Digitaler Zwilling des Produkts

Basierend auf einem leistungsfähigen Daten-Backbone bieten wir Designlösungen für alle neuen elektrischen Komponenten von e-cars, die Simulation von Batterien sowie die optimale Integration aller Komponenten zu einem hochleistungsfähigen Fahrzeug. Erst durch das simulationsgetriebene Produktdesign können die spezifischen Herausforderungen in der e-car-Produktion effizient gemeistert werden. Zudem helfen neue Konstruktions- und Simulationslösungen, die Entwicklung von Batteriezellen, -modulen und -packs zu optimieren. Simulationen über mehrere Domänen hinweg spielen auch beim Design von besonders leistungsfähigen Antriebssträngen für Elektrofahrzeuge eine wichtige Rolle. Die intelligente Integration aller Komponenten mit Hilfe des Digitalen Zwillings ist ein großer Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren – eine essentielle Zukunftstechnologie.

Lösungsangebot

Planung und Simulation der Produktion
Wie arbeiten Roboter und Menschen optimal zusammen? Wie sehen ideale Abläufe aus? Detaillierte Simulationen und Tests vor Produktionsbeginn erleichtern die Optimierung der Produktion.

Digitaler Zwilling der Produktion

Der Digitale Zwilling der Produktion ermöglicht es, die Produktionsanlagen flexibler und leistungsfähiger zu machen, sowohl für Greenfield- als auch für Brownfield-Anlagen. Er umfasst die gesamte e-car-Produktion, bestehend aus dem klassischen Karosseriebau und neuen Themen wie der E-Motor- und Batterieproduktion. Umfassende Planungs- und Simulationssoftware hilft, die Anlaufzeit zu verkürzen. Zu mehr Flexibilität verhelfen Automated Guided Vehicles (AGV) sowie die leistungsstarken SIMATIC Steuerungen und das Engineering-Framework TIA Portal. Die bewährte Technologie von Siemens erlaubt die Simulation, Optimierung und Automatisierung der Batterieproduktion. Unsere Automatisierungslösung ermöglicht zudem leistungsstarke, prozessoptimierte Produktionslinien für Elektro- und herkömmliche Motoren.

Lösungsangebot

Sicherung einer reibungslosen Produktion
Die in der realen Produktion anfallenden Daten ermöglichen die optimale Steuerung der Betriebsmittel und innovative Servicekonzepte wie vorausschauende Wartung.

Digitaler Zwilling der Performance

Mit MindSphere, dem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem, werden Performance- und Instandhaltungsdaten von Produktionsequipment und ganzen Produktionslinien erfasst und analysiert. Dadurch steigt die Verfügbarkeit der Anlage, zudem wird eine bedarfsabhängige Wartungsplanung möglich. MindSphere ist die Basis für den Einsatz von Analyse-Apps für viele Anwendungen.

Intelligente Apps können z. B. vor Problemen warnen, bevor diese auftreten. Eine effiziente Produktion benötigt unter anderem eine gute Produktionssteuerung, die wir mit unserem Produktionsleitsystem SIMATIC IT als Bestandteil von MOM bereitstellen.

Lösungsangebot

Effiziente E-Car-Produktion

Digitale Zwillinge machen die e-car-Produktion effizienter

Vom Design eines Autos über die Planung der Produktion bis zum eigentlichen Autobau und zu den anschließenden Services ermöglicht es eine durchgängige Datenbasis, alle Abläufe und Prozesse fortlaufend zu analysieren und zu optimieren. Das gilt insbesondere für die Erweiterung des Portfolios um Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Haben Sie Fragen? Unsere Experten helfen Ihnen gerne.
Konakt aufnehmen