La prime de productivité de la numérisation

Quelle valeur la digitalisation génère-t-elle pour les industriels du secteur manufacturier ?

La nouvelle génération de technologies numériques, aussi appelée Industrie 4.0, permet aux fabricants d’améliorer leurs performances. Siemens a réalisé une étude qualitative à l’échelle mondiale afin d’examiner la valeur potentielle de la numérisation pour les fabricants, ainsi que le rôle important que joue le financement de l’Industrie 4.0 pour aider les fabricants à mener à bien leur transformation numérique.

 

Le rapport, qui recueille les témoignages de plus de 60 groupes industriels internationaux, sociétés de conseil en gestion spécialisé et universitaires dans 11 pays, estime la valeur financière potentielle de l’accroissement de la productivité manufacturière résultant de la numérisation, appelée prime de productivité de la numérisation. Selon les estimations, la prime de productivité de la numérisation potentielle, tous secteurs de fabrication confondus, sera comprise entre 6,3 % et 9,8 % du chiffre d’affaires annuel total d’ici 2025.