Ne serait-il pas le moment de faire une mise à jour ?

Il semble que vous utilisez un navigateur qui ne soit pas entièrement pris en charge. Vous pourriez rencontrer des contraintes d’affichage et d’accessibilité au site. Pour un meilleur fonctionnement, nous vous conseillons de télécharger la dernière version d'un navigateur pris en charge

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuer avec le navigateur actuel

Nous créons des lieux d’exception

Un lieu idéal pour vivre votre vie

Le thermostat d'ambiance intelligent de Siemens est différent. Il est différent de tous les autres que vous connaissez. Ses fonctionnalités uniques sont conçues tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux. Une installation facile, une mise en service rapide : il crée des lieux d'exception.

Comprendre vos besoin avec intelligence

Comprendre vos besoins avec intelligence

Le thermostat d'ambiance intelligent a été développé pour la régulation d'applications de chauffage. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à tous les intérieurs. Grâce à ses nombreux capteurs intégrés (température, humidité, qualité d’air, présence..), le thermostat intelligent est en contact permanent avec son environnement.

Utillisation avec ou sans application

Utillisation avec ou sans application

Le thermostat d'ambiance intelligent peut être utilisé au travers de l'écran tactile ou via l’application dédiée. L’application permet une régulation et une supervision des paramètres de votre thermostat d'ambiance intelligent, à tout moment et où que vous soyez. Les fonctionnalités clés de cette application s'étendent, entre autres, de la définition des programmes horaires  à la fonction « Green Leaf », en passant par la régulation d'humidité et la supervision du niveau de qualité d'air.

Une interface utilisateur intuitive

Regardez de plus près l'interface utilisateur

L'interface utilisateur du thermostat d'ambiance intelligent ainsi que l'application dédiée ont été conçus pour l’utilisateur final. Ainsi, leur utilisation est la plus simple et la plus efficiente possible.

Unique sur le marché

Vos avantages en bref

Le thermostat d'ambiance intelligent vous offre un ensemble d'avantages considérables. Il détermine la température ambiante parfaite garantissant ainsi une consommation d'énergie optimisée. De plus grâce à sa fonction d’auto-apprentissage, le thermostat  prend en compte les caractéristiques de la pièce et analyse le comportement du système de chauffage. Le confort est ainsi amélioré sans action de l’utilisateur !

Conçu pour les professionnels

Pour les installateurs

Le thermostat d'ambiance intelligent est adapté tant au neuf qu'à la rénovation. Découvrez la facilité et la rapidité d'installation et de mise en service du thermostat d'ambiance intelligent de Siemens.

Pour les installateurs

Vos avantages en bref

En tant qu'installateur, vous allez vite profiter des avantages du thermostat d'ambiance intelligent : de la mise en service simple au respect des dernières normes de performance énergétique. Vos clients ne seront pas seulement satisfaits de sa facilité d'utilisation, ils seront également impressionnés par l'impact positif sur leurs budgets.

Nous contacter

Toujours à vos côtés

En tant que fournisseur leader et innovant, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez des questions sur le thermostat intelligent ou d'autres demandes, n'hésitez pas à nous contacter.

Remplir ce formulaire pour nous contacter
Nous contacter