Votre bureau fait partie de l'équipe.

Premium offices : les conditions parfaites pour un travail réussi grâce à la technologie pour les bâtiments de Siemens.

#CreatingPerfectPlaces

image

Donnez un avantage concurrentiel à votre bâtiment.

Livre blanc : L'avenir du bureau intelligent

Obtenez votre exemplaire gratuit dès à présent !
Téléchargez le livre blanc

Le changement permanent de l'environnement de travail crée toujours plus de nouveaux défis.

Un environnement de travail numérique nécessite des espaces de travail intelligents.

La digitalisation change tout : aussi bien la manière dont nous vivons que la manière dont nous travaillons. De plus en plus d’appareils produisent de plus en plus de données. Sous forme de  Big Data et de l'IoT, ces données révolutionnent tous les secteurs, y compris l'industrie du bâtiment. La gestion technique de bâtiment avancée rend possible la transformation d'immeubles de bureaux en lieux d'exception répondant à une grande variété de besoins. Avec la bonne combinaison de personnes, de technologies et de services, nous vous aidons à créer des lieux d'exception pour travailler : des espaces de bureaux répondant aux défis de demain avec intelligence et flexibilité.

image

Flexibles, durables et confortables ; les immeubles de bureaux ont autant besoin de savoir-être que les humains.

Économiser les coûts d'exploitation et d'équipement reste un critère essentiel pour que les bâtiments soient attractifs à la fois pour les opérateurs et les investisseurs. Avec l'arrivée de la génération Y dans le monde du travail, l'approche devient plus centrée sur l'utilisateur. Productivité, flexibilité et durabilité deviennent des avantages compétitifs. La sécurité et la  détection incendie dernier cri sont considérées comme indispensables. À cela s'ajoute la pression de travailler de la manière la plus efficiente possible et de maintenir un maximum de transparence lors de toutes les étapes en ingénierie, construction et phases d'exploitation du bâtiment. Les  exploitants de bâtiments ont besoin d'une solution combinant une flexibilité maximale avec le meilleur confort possible dans un environnement de travail moderne et agréable afin de répondre aux objectifs de rentabilité de différents actionnaires de manière optimale.

Améliorer la productivité et la créativité grâce à un meilleur confort

Des espaces de bureaux confortables, modernes et à la pointe de la technologie sont les éléments fondamentaux pour un travail efficace réalisé dans une bonne ambiance. Ils améliorent également la productivité et attirent les jeunes talents.

Des solutions flexibles pour répondre aux demandes d'aujourd'hui et à celles de demain

La flexibilité est l'un des facteurs compétitifs les plus importants pour les espaces de bureaux. Ces espaces peuvent être rapidement et facilement adaptables à une grande variété d'utilisations et d'exigences.

Une protection optimale pour les personnes, les données et les ressources

Pour être créatif et productif, les employés ont besoin d’un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité. Les entreprises doivent s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder au bâtiment afin de protéger les individus, les données et les ressources présentes sur les lieux.

Plus de transparence pour une meilleure pérennité, plus de performance et une plus grande fiabilité

80 % du coût total d’un bâtiment résulte de son fonctionnement. Une transparence maximale des données garantit un fonctionnement efficace et fiable des bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Les coûts en énergie et les émissions de CO2 sont réduites et l’image d’éco-citoyenneté des entreprises est valorisée.

Des lieux d'exception pour un travail productif

Il faut un excellent environnement pour obtenir de parfaits résultats

Productivité, flexibilité,  sécurité, transparence et durabilité : Les immeubles de bureaux d’aujourd’hui  doivent simultanément répondre à une grande variété de défis. D'ici 2030, 75 % des employés seront issus de la génération Y et leurs exigences envers l'environnement de travail aura augmenté en même temps que leur nombre.

image

Pour une performance maximale : une gestion technique de bâtiment avant-gardiste

La qualité de l'environnement dans lequel évolue les salariés rend leur travail plus facile. En effet, dans un environnement optimal, nous pouvons nous concentrer plus aisément sur nos tâches. Le premium office est si flexible qu'il s'ajuste à la taille des équipes présentes. C’est cet environnement qui génère le sentiment rassurant d'être en sécurité.

 

Nos solutions de gestion technique de bâtiment vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer des premium offices au sein de vos bâtiments. Notre plateforme d’hypervision multi-métiers  Desigo CC vous garantit l’interaction de toutes les disciplines de manière optimale. Desigo Room Automation assure une gestion des pièces uniforme et créé une interaction parfaite entre la chaleur, la ventilation et la climatisation (CVC) ainsi que l'éclairage et les stores. Il permet une commande individuelle pour chaque employé. Une bonne qualité de l’air dans les bureaux a un impact significatif sur la productivité. Nos systèmes sont flexibles et peuvent être adaptés aux différentes utilisations et besoins des pièces sans dépense supplémentaire de temps ou d'argent. En outre, nos systèmes de sûreté et de mise en sécurité incendie à la pointe de la technologie garantissent un accès limité au bâtiment et une évacuation des occupants  rapide et sûre en cas de danger. 

image

Durable : de meilleures performances et moins de stress

Le commerce durable est plus qu'une simple question de coût. Les coûts énergétiques sont majoritaires dans les coûts d'exploitation du bâtiment. Les attentes des pouvoirs publics en matière d’éco-responsabilité des entreprises sont de plus en plus élevées. Les pouvoirs publics s'attendent en effet désormais à ce que les entreprises gèrent leurs ressources de manière responsable. La protection environnementale commence ainsi directement dans le bureau. La digitalisation est la solution pour un fonctionnement du bâtiment efficace. Les bâtiments communiquent avec nous et produisent des données qui nous donnent une vue d'ensemble exacte de tous les process de l'immeuble. Notre plateforme de gestion technique de bâtiment Desigo CC donne accès à ces données de manière transparente. Il est ainsi possible d’avoir une bonne vision de la façon dont les coûts et émissions peuvent être réduits et d’améliorer la fiabilité de la planification pour la maintenance. Cela rend votre bâtiment plus économique et éco-responsable et implique directement l'utilisateur dans ses propres choix d'économie d'énergie.

Références

#CreatingPerfectPlaces partout dans le monde

image
image
Siemens Headquarter

Nos solutions

L'équipement idéal pour créer les conditions de travail parfaites

Nous avons précisément les produits dont vous avez besoin pour rendre votre bureau intelligent, durable et attractif ; pour le transformer en un lieu d'exception.