Pourquoi choisir Spectrum Power Energy Management ?
Spectrum Power Energy Management est un système logiciel intégré qui permet de gérer, d'orchestrer et d'optimiser les réseaux de transport d'électricité. Il améliore l'efficacité et la résilience des réseaux de transport d'électricité en utilisant toutes les données disponibles de manière intelligente et rationalisée. Le système fournit une évaluation en temps réel de l'état du réseau, ce qui vous permet d'évaluer et de sélectionner les actions optimales pour la stabilité du réseau.
Spectrum Power Energy Management est conçu de manière sécurisée, avec des mesures de sécurité multicouches basées sur la norme IEC 62443-3-3 et une maintenance continue. Il s'intègre parfaitement aux systèmes informatiques conformément aux normes internationales. Les capacités de Spectrum Power peuvent être facilement étendues grâce aux modules Gridscale X pour une flexibilité à l'épreuve du temps.







.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&q=60)