La nouvelle série compacte RTU SICAM A8000 CP-8010/12 est basée sur la plateforme SICAM 8. Utilisé dans les appareillages de commutation basse et moyenne tension, il est optimisé pour contrôler et surveiller la distribution électrique, notamment pour automatiser le réseau de distribution. L'écran RGB Snap‑On CM‑8880 permet un accès local aux informations de diagnostic et d'état, ainsi que de simples opérations sur site.
Vos avantages avec le SICAM A8000 CP-8010/12 :
• Affichage optionnel : Permet des diagnostics locaux rapides et une utilisation simple sur site, directement sur l'appareil.
• RMU numérisée : Permettre une surveillance et un contrôle avancés
• Communication sur le réseau mobile : via LTE avec GPRS-Fallback (disponible sur le CP-8012)
• Communication sans fil
• Connectivité IoT : Fourniture de données via une connexion Internet sécurisée à des services et applications basés sur le cloud
• Conforme aux normes IEC 62443 et IEC 62351 : Garantit une cybersécurité robuste pour une automatisation du réseau sécurisée et conforme