Le SEM3 est un système de mesure modulaire à circuits de dérivation qui offre une précision rentable, des communications flexibles et une intégration préconçue dans les tableaux, les tableaux de distribution, les PDU, les RPP, les prises de bus et les boîtiers de modernisation pour les éléments du portefeuille de sous-facturation et d'informations énergétiques :
- Controller avec pages Web intégrées, Modbus RTU/TCP, BACnet en option ; surveille jusqu'à 45 modules
- Oui : précision standard de 1 % ou haute de 0,2 % (ANSI C12.20)
- Étagères à compteurs : 3, 6, 9, 15, 21 positions
- Transformateurs de courant : à noyau plein ou en deux parties, 50 à 2 000 A ; approuvés pour la sous-facturation par le NYC PSC et le California CDFA ; certifiés NRTL selon la norme ANSI C12.20.