Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais ?

Pourquoi Flex ?

Découvrez une plateforme de recharge modulaire en courant continu conçue pour répondre aux besoins réels de votre flotte. Flex propose un système évolutif allant de 60 à 360 kW (avec une extension potentielle au-delà) et compatible avec des connecteurs CCS2 ou pantographe. Son routage dynamique de l'alimentation permet de recharger simultanément plusieurs véhicules. Idéal pour les dépôts, les parcs à camions ou les flottes de transport en commun en quête de flexibilité, d'efficacité et d'infrastructures prêtes pour l'avenir.

Principaux avantages

Favorisez l'efficacité des opérations de votre flotte

Plusieurs véhicules peuvent être rechargés en même temps grâce à la distribution dynamique de l'énergie. Cela réduit les temps d'arrêt et maximise l'utilisation des chargeurs pour que votre flotte soit prête en cas de besoin.

Adaptez votre infrastructure à l'évolution des besoins

La conception modulaire de Flex vous permet de commencer petit et de l'étendre plus tard, qu'il s'agisse d'ajouter des distributeurs supplémentaires, d'augmenter la puissance ou de reconfigurer les configurations. Vous évitez de surinvestir aujourd'hui tout en préservant votre potentiel de croissance.

Diminution du coût total de l'infrastructure

La gestion dynamique de la charge et la connexion au réseau partagée vous permettent d'obtenir une capacité de recharge élevée sans avoir besoin d'une alimentation électrique dédiée. Cela permet de maîtriser les coûts d'installation et d'exploitation.

Caractéristiques clés