Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

High-accuracy non-contact temperature measurement solution est alimenté par ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy aide ses clients à améliorer l'efficacité énergétique de leurs applications, à réduire leur empreinte carbone grâce à des solutions énergétiques efficaces et à optimiser leur consommation électrique globale. L'offre matérielle complète d'Advanced Energy (solutions d'alimentation, de contrôle et de mesure) comprend également des solutions logicielles pour optimiser les processus de fabrication, la maintenance prédictive et les contre-mesures, y compris l'intégration à des logiciels de contrôle des processus de niveau supérieur.

Pourquoi Mesure précise de la température sans contact?

L'Impac IPE 140 permet de mesurer la température avec précision et sans contact pour les processus industriels exigeants. Des données thermiques fiables aident les fabricants à améliorer le contrôle des processus, à maintenir la qualité des produits, à optimiser la consommation d'énergie et à garantir une production stable en surveillant les températures critiques en temps réel.

Advanced Energy Impact IPE 140

Avantages

  • Mesure précise de la température
    Fournit des données de température fiables pour faciliter le contrôle des processus et la cohérence opérationnelle.
  • Amélioration de la qualité des produits
    Aide à maintenir des températures de process optimales, à réduire la variabilité et à garantir une qualité constante.
  • Efficacité des processus améliorée
    La surveillance de la température en temps réel permet d'ajuster les processus plus rapidement et d'améliorer les performances de production.

Fonctions phares

Applications dans le monde réel

Select...

Traitement des métaux

Un producteur de métaux a mis en œuvre l'IPE 140 pour surveiller les opérations à haute température. Des données de température fiables ont amélioré la visibilité du processus et ont permis d'obtenir des résultats de production constants.