On estime que plus de 90 % des systèmes de contrôle actuellement utilisés dans les industries alimentaire et chimique ne fonctionnent pas de manière optimale. En particulier, ils ne fournissent pas le niveau et la qualité de contrôle requis pour les processus de production et de distribution de chaleur. Cela se traduit par une augmentation de la consommation d'énergie, un impact environnemental accru et des arrêts de production excessifs. Le régulateur PID, la solution de contrôle industrielle la plus couramment utilisée, offre rarement de hautes performances en raison d'un réglage incorrect ou d'une structure de contrôle inefficace.
« L'un des moyens d'améliorer l'efficacité des processus industriels est de contrôler efficacement les systèmes de distribution et d'échange de chaleur, qui sont souvent des composants clés des installations industrielles », souligne Michał Frątczak, doctorant en ingénierie, de l'université de technologie de Silésie.

Jusqu'à 90 % des systèmes de contrôle utilisés dans les industries alimentaire et chimique peuvent ne pas fonctionner de manière optimale. Des chercheurs de l'université de technologie de Silésie ont décidé de changer cela.