Willy Frits, chef du département d'ingénierie BoveNIJ, et Eric Hendrikman, chef de projet en matière de sécurité incendie chez Siemens, devant le nouveau système de sécurité incendie.
Siemens a présenté le Application Fire Connect chez BoveniJ. Lorsqu'une alarme incendie est déclenchée, un groupe restreint de membres de l'équipe d'intervention d'urgence (ERT) et du personnel technique sont d'abord alertés pour servir de premiers intervenants. Ils peuvent voir dans l'application dans quelle pièce l'alarme a été déclenchée et évaluer la situation sur place. Les fausses alarmes peuvent être réinitialisées via l'application, grâce au géorepérage qui garantit que seuls le personnel technique et les membres de l'équipe d'intervention d'urgence présents physiquement à l'hôpital peuvent le faire. En cas d'alarme véritable, une alarme incendie manuelle est activée, après quoi les autres membres de l'équipe d'intervention d'urgence sont convoqués et une évacuation, si nécessaire, commence. « En travaillant avec ces « scouts », nous minimisons les perturbations et permettons à notre personnel de santé de se concentrer entièrement sur ses tâches de soins », explique Frits.
Siemens surveille toutes les données des systèmes de sécurité incendie dans le cloud et détecte dans le backend des niveaux d'alarme qui n'ont pas encore été détectés au sein de l'hôpital lui-même. Si un détecteur est proche du seuil d'alarme, la cause est immédiatement recherchée. « Avant, nous recevions de nombreuses fausses alertes, par exemple à cause de la présence de vapeur dans la cuisine centrale ou lors de l'administration de traitements par nébulisation à des patients asthmatiques », explique Frits. « Nos détecteurs de courant peuvent être réglés avec précision à distance pour éviter cela. Cela rend le niveau d'alarme plus fiable. Nous sommes en communication constante pour améliorer encore les choses. Cela évite également aux pompiers d'avoir à se déplacer au moins deux fois par an pour les inspections. La responsabilité en matière de sécurité incendie incombe de plus en plus à l'utilisateur final. »