Supporter les spécifications du cloud
Support Cloud est un droit disponible avec un support de niveau Silver ou Gold-tier. Avec Support Cloud, les clients reçoivent un environnement prêt à l'emploi d'un ou plusieurs produits bénéficiant du support Silver ou Gold, avec les spécifications répertoriées.
Prise en charge des paramètres du nuage | Spécifications |
|---|---|
Durée du projet (mois) | 12 |
BÉLIER | 24 GO |
Stockage global | 2000 GO |
Restriction du pare-feu sur l'adresse IP du client | Jusqu'à 2 |
Importation ou exportation de modèles de VM | Sur demande |
Utilisateurs | Jusqu'à 5 |
Site2Site VPN | Facultatif |
Carte graphique | 1 x NvidiaM60 |
Microsoft SQL Server Standard | Pour 5 utilisateurs |
Licence du système d'exploitation Microsoft Server | Inclus |
Licences tierces | Exclus. Accès facultatif à la licence client locale |
Accès aux modèles de VM | Jusqu'à 50 modèles |
Accès à un portail cloud en libre-service ou à un fournisseur de cloud public (par exemple, AWS) | Oui (par exemple, https://gtac-cloud.de.hca.siemens.com/cloud/org/customer_name) |
Disponibilité | Jusqu'à 24x7 |
Soutien (du lundi au vendredi) | 8-17 GMT+1 |
Accéder au centre d'assistance Siemens
Nous avons toutes les ressources d'assistance dont vous avez besoin dans un seul endroit facile à utiliser : du contenu personnalisé, une base de connaissances étendue, une recherche puissante et une navigation intuitive. Dans le Centre d'assistance, vous pouvez :
- Trouvez les derniers téléchargements de produits disponibles
- Rechercher des articles de la base de connaissances
- Voir les vidéos actuelles
- Accéder à la formation à la demande
- Rejoignez une communauté d'experts
- Accédez à notre centre de compte
- Ouvrir de nouveaux dossiers
- Voir l'état des dossiers de soutien