Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Automatisation de la chaîne d'assemblage automobile à l'aide de bras robotisés pour souder le châssis

Ingénierie d'automatisation de ligne pour l'industrie automobile

Rendre l'ingénierie de l'automatisation des lignes automobiles plus rapide, plus flexible et plus efficace avec une approche de bout en bout.

Tirez parti des applications de données pour réduire les coûts d'automatisation des lignes automatiques

L'industrie automobile se transforme de plus en plus vers une production basée sur les données. Les lignes de production automobile nécessitent une adaptation et une optimisation continues, avec de lourds efforts d'ingénierie et de mise en service. Tirer parti de la puissance des données de production nécessite d'harmoniser et de normaliser leur flux. Les solutions axées sur la technologie permettent la simulation virtuelle et l'optimisation de concepts de lignes de production flexibles avant la mise en service physique dans le monde réel. Une standardisation de l'automatisation réduit les risques, assure la rentabilité et contribue à la conformité des réglementations. La normalisation est la base de la numérisation et simplifie la mise en œuvre des applications numériques.

Gagnez en efficacité dans l'ingénierie de l'automatisation de ligne

Pour rester compétitifs dans le paysage automobile numérique, les constructeurs doivent être prêts pour l'avenir. Nos solutions fournissent une automatisation avancée, une optimisation et une gestion des données, réduisant le temps de mise en service, simplifiant l'optimisation de l'usine et augmentant les performances de production sans affecter la disponibilité.

50% Réduction du temps de mise en service et de construction

Rapidement construit dans l'usine existante tout en poursuivant la production actuelle à pleine vitesse de la ligne et offrant une flexibilité pour de multiples configurations. (Porsche)

50% Réduction du délai de mise sur le marché

Développer une usine verte évolutive en moins de deux ans et construire une usine entièrement numérique 50 % plus vite que d'habitude. Vinfast

95% Amélioration de la précision des données de conception

Respérez les plans stratégiques mondiaux et réduisez les cycles de développement de nouveaux véhicules tout en améliorant la qualité et en maintenant la réputation de la marque. (BYD Auto Company Limited)

Automatisation, optimisation et gestion des données de niveau supérieur

S'adapter rapidement aux changements de la demande grâce à des pratiques normalisées et à l'interopérabilité des équipements en utilisant automatisation de niveau supérieur. Activez la vérification et le fonctionnement virtuels pour valider la productibilité via des jumeaux numériques et des simulations. Enfin, tirez parti de la puissance des données de la production et de l'entreprise.

Brassons robotisés en mouvement des vitres de pare-brise dans une usine automobile de fabrication intelligente

Automatisation de niveau supérieur

  • Standardisation à l'aide de modèles et de bibliothèques éprouvés et validés pour réduire le temps de conception et faciliter une accélération en douceur des lignes de production.
  • Normalisation des équipements d'automatisation pour optimiser la maintenance et la gestion des pièces de rechange, et pour permettre la mise en œuvre d'applications numériques.
Vérification virtuelle jumelée numérique et exploitation d'une usine de fabrication intelligente

Vérification et fonctionnement virtuels

  • Valider la productibilité sur la base d'une représentation virtuelle de l'application ou de l'usine
  • Évaluer les processus de production et les différentes configurations de lignes par simulation
  • Utilisez le jumeau numérique pour optimiser la production et le flux de matériaux
Représentation numérique de la collecte de données d'atelier dans une usine de fabrication intelligente

Gestion des données de niveau supérieur

  • Collecter et structurer les données de l'atelier pour une collaboration transparente entre OT et IT
  • Activer les applications basées sur les données pour l'analyse, la configuration, l'optimisation et le contrôle
Les compétences technologiques de convoyeur offertes par Siemens sont parfaites pour une usine automobile. Nous avons fait un usage intensif de la technologie Siemens dans l'atelier d'assemblage.
Reiner Luth, Chef de projet Production, Porsche AG

Questions fréquemment posées