Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Contrôler et exploiter pour les systèmes d'infrastructure

Les fournisseurs d'infrastructure sont confrontés à une pression concurrentielle croissante, à des exigences de numérisation, à des réglementations strictes et à des exigences de durabilité. Les systèmes avancés de contrôle et d'exploitation sont essentiels pour surmonter ces défis. Notre système vous prépare au succès futur.

Défi

Votre système de contrôle et d'exploitation est-il prêt pour l'avenir ? Les opérateurs d'infrastructure sont confrontés à des demandes de projets variées, nécessitant des solutions hautement évolutives. Comment pouvez-vous assurer une disponibilité mondiale continue, transférer en toute sécurité de vastes données haute fréquence vers le cloud et maintenir la fiabilité lors des mises à niveau ? Le respect de normes de sécurité strictes (IEC 62443) et l'intégration IT/OT transparente tout en s'adaptant rapidement sans compromettre les données historiques ou la continuité opérationnelle sont des obstacles critiques.

Solution

Opérations à l'épreuve du temps avec une solution adaptable et intégrée offrant une intégration IT/OT transparente. Il déplace sans effort les données sur site vers MES ou Cloud avec un traitement supérieur et un trafic optimisé. Notre système indépendant de la plate-forme est certifié IEC 62443 et prend en charge de fortes exigences de sécurité. Profitez d'une maintenance continue permettant des mises à niveau transparentes et une intégration de nouvelles fonctionnalités sans temps d'arrêt. La redondance Hot-Standby prend en charge jusqu'à 2048 systèmes, assurant une évolutivité inégalée et une adaptation rapide.

Avantages

  • Maximisez votre efficacité opérationnelle
  • Sécuriser par défaut avec une protection certifiée
  • Personnaliser sans limitation
  • Atteignez zéro temps d'arrêt tout en gérant des millions de points de données
  • Déployez en moins de trois minutes sur n'importe quel appareil ou système d'exploitation
  • Évoluez à l'infini grâce à une architecture flexible et redondante avec prise en charge multilingue et maintenance continue du cycle de vie
  • Ingéniez les modifications en ligne pendant que les systèmes fonctionnent
  • Intégrer la gestion vidéo
  • Connectez-vous grâce à de nombreuses options en direction sud et nord
Éoliennes et panneaux solaires dans des champs verts avec une ligne d'horizon de la ville et des montagnes au lever du soleil.

Comment démarrer

L'évolution des besoins des clients force les ajouts au système, ce qui donne lieu à des structures complexes et interconnectées qui sont coûteuses et difficiles à entretenir, à mettre à jour ou à dépanner. Ces systèmes manquent souvent d'options prêtes pour l'avenir. Nous allons présenter six exemples montrant les avantages des systèmes de contrôle adaptables.

Personne en gilet de sécurité orange pointant vers un moniteur de tableau de bord avec des graphiques, une vue sur la route et des icônes d'état.

Exploiter le système critique en toute sécurité

Un fonctionnement sûr est vital pour les infrastructures critiques. En cas d'urgence, les systèmes et les personnes sont à risque. Nos solutions assurent la sécurité et la préparation aux catastrophes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en adaptant les systèmes pendant le fonctionnement sans temps d'arrêt, en maintenant le contrôle même dans les pires urgences.

Écrans d'ordinateur avec des attaquants masqués faisant face à un tableau de bord derrière un bouclier, entourés d'icônes de sécurité.

Protéger les systèmes critiques

Protéger les systèmes d'infrastructures essentielles qui protègent les populations et assurent les fonctions de la vie publique. Les attaques de terroristes ou de criminels peuvent avoir un impact grave sur la stabilité régionale. Pour assurer la disponibilité du système sur les réseaux distribués et protéger contre la cybercriminalité, une sécurité informatique robuste est essentielle.

Caméra de Security et moniteurs de tableau de bord connectés à des icônes de données, de cartographie et de localisation Web.

Gérer les salles de contrôle distribuées

Gérez des centres de contrôle distribués sur des distances géographiques pour une infrastructure sécurisée. L'équipement a besoin d'une accessibilité mondiale et d'une visualisation simple. La vidéosurveillance avec fonctions HMI/PLC surveille les réseaux de l'usine, réduisant la complexité en éliminant les sous-traitants vidéo supplémentaires.

Cloud et pile de serveurs connectés à un moniteur de tableau de bord avec cartes, affichage des navires et icônes de performance.

Faites évoluer votre système de manière flexible

Peu importe comment vous utilisez, stockez ou historisez les données, quel appareil ou système d'exploitation vous préférez, l'évolutivité et l'opérabilité sont cruciales pour les systèmes d'infrastructure. Nos solutions vont des petits appareils IoT aux grands serveurs cloud en utilisant une pile de logiciels. Choisissez de manière flexible le stockage de données hautes performances.

Personne avec un casque et une tablette faisant des gestes vers un moniteur de tableau de bord avec des graphiques, des paramètres et des icônes de performance.

Infrastructure prête pour l'avenir

Valider les projets d'infrastructure conçus pour des décennies tout au long de leur cycle de vie. La modélisation des données orientées objet standardise les données pour le stockage, l'organisation, le traitement et l'accès, permettant une configuration rapide du système et des importations de données importantes. Il adapte la logique métier à des exigences spécifiques.

Moniteur de tableau de bord connecté au cloud, au rack serveur, à la barrière de porte et aux symboles de données, de chat et de réseau.

Plateforme de connectivité IT/OT

Gérer les grands systèmes d'infrastructure générant de grandes données, l'intégration IT/OT collecte, traite et analyse les. Les pilotes certifiés et la connectivité pour les périphériques périphériques locaux ou les stations distribuées permettent un échange de données transparent entre le cloud et la périphérie grâce à une connectivité cloud intégrée.

Disponibilité

Garantir un accès mondial 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux équipements de contrôle et de surveillance sur tous les sites. Des données fiables sont essentielles pour la préparation aux urgences. Un système unique optimise les opérations, réduit la complexité et augmente la disponibilité du système à long terme.

Sécurité des données

Les projets d'infrastructure ont besoin d'un suivi des données robuste. Le transfert sécurisé et haute fréquence de grands volumes de données des systèmes de contrôle/exploitation vers le cloud est essentiel. Les systèmes basés sur les données assurent la conformité aux besoins de transfert et de sécurité.

Évolutivité

L'évolutivité est essentielle pour les projets variés et les besoins des clients. Les opérateurs ont besoin de systèmes évolutifs et maintenables avec de longs cycles de vie. Un système facilement adaptable assure des réactions rapides aux exigences changeantes des clients.

Démarrez votre voyage avec ce package de solutions

Explorez ce package complet WinCC OA : logiciel pour une évolutivité nulle, une sécurité industrielle robuste, une compatibilité multiplateforme et des add-ons prêts à l'emploi qui se déploient en quelques minutes. Obtenez plus d'informations sur la transformation de votre automatisation industrielle.

Étude de cas

Pas de jour sans eau

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OTHARZ, Allemagne

  • La plus haute disponibilité avec une Security informatique élevée et une interface utilisateur cohérente selon les spécifications client de LSX existant
  • Maintenance et développement ultérieur du système de contrôle par l'équipe projet SCADA du client final
  • Transfert économique et rapide du système de contrôle LSX existant avec 75000 E/S grâce à l'exportation/importation de masse automatisée

Besoin d'aide pour choisir une solution SCADA ?

Connectez-vous - nos experts de l'industrie et de la technologie vous guideront vers la meilleure solution pour vos besoins.