Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Contrôler et opérer pour des industries discrètes

Pour qu'une entreprise puisse prendre des décisions rapides et ciblées, les données pertinentes doivent être disponibles et compréhensibles à tout moment. Avec nos solutions de contrôle et d'exploitation pour les industries discrètes, vous aurez les outils dont vous avez besoin pour gagner du temps et augmenter la productivité grâce à une visualisation homogène.

Défi

Votre système de contrôle et d'exploitation est-il suffisamment flexible pour répondre aux exigences de votre entreprise ?
Avec la numérisation, une variété croissante de systèmes, de programmes et de formats de données trouve son chemin dans la production et le monde informatique. Différentes interfaces utilisateur, bases de données séparées et un manque d'outils d'analyse augmentent l'effort requis pour le diagnostic, l'évaluation, la familiarisation et le fonctionnement. La solution est une visualisation et un fonctionnement homogènes — de la production à la gestion.

Solution

Gagnez du temps et augmentez la productivité de vos installations de production.
Une solution unique et évolutive pour les machines, les lignes et les usines entières unifie et standardise le fonctionnement et le contrôle. Les aspects importants ici incluent la visualisation homogène, une base de données partagée, la traçabilité des processus de production et la capacité d'évaluer et d'analyser des données.

Avantages

  • Augmentez la productivité en réduisant les temps d'arrêt imprévus et en raccourcissant les temps d'arrêt planifiés
  • Visualisation cohérente partout, de l'atelier au dernier étage dans tous les secteurs
  • Complexité réduite pour le contrôle et le fonctionnement et risque d'erreurs de fonctionnement
  • training, diagnostic et analyse simplifiés
Image des systèmes SCADA

Comment démarrer

Une solution unique et évolutive pour les machines, les lignes et les usines entières unifie et standardise le fonctionnement et le contrôle. Les aspects importants ici incluent la visualisation homogène, une base de données partagée, la traçabilité des processus de production et la capacité d'évaluer et d'analyser des données.

UC Cluster Control and Operation Industries Discrete - Guide de l'opérateur de solution

Améliorer le guidage de l'opérateur

Des décisions ciblées doivent être prises en temps réel à tous les niveaux d'une entreprise tandis que des systèmes isolés et des solutions IHM extrêmement complexes entraînent des erreurs de fonctionnement et des coûts de training élevés. Les détails critiques sont difficiles à reconnaître et à localiser, surtout pour les opérateurs non formés ou moins qualifiés

Pour prendre des décisions rapides et ciblées, toutes les parties prenantes d'une entreprise ont besoin d'un accès rapide et indépendant de l'appareil aux données de production

Accéder aux données de production

Pour des décisions rapides et ciblées, toutes les parties prenantes d'une entreprise ont besoin d'un accès rapide et indépendant de l'appareil aux données de production pertinentes avec un minimum d'effort administratif. Les tableaux de bord standardisés doivent être faciles à réaliser et réglables de manière flexible.

Des outils d'analyse puissants pour identifier les facteurs pertinents aux temps d'arrêt inutiles et pour garantir une plus grande production disponibleabi

Évaluer les données de production

La transparence est essentielle pour identifier les potentiels d'optimisation. Les systèmes distribués et hétérogènes produisent un grand nombre de données dans différents silos et dans une variété de formats, ce qui rend l'évaluation plus difficile.

Des outils d'analyse puissants pour identifier les facteurs pertinents aux temps d'arrêt inutiles et pour garantir une plus grande production disponibleabi

Suivre et suivre votre production

La sauvegarde et l'amélioration de la qualité de la production nécessitent des mécanismes de suivi et de traçage étendus en production. La vérification de la qualité sous la forme d'un rapport de production est maintenant une exigence standard dans presque toutes les industries. afin de suivre qui a fait quoi et quand.

Le diagnostic système intégré des composants SIMATIC permet une localisation rapide des pannes.

Réduisent les temps d'arrêt

Des diagnostics intuitifs du système et des processus en temps réel sont nécessaires pour raccourcir les temps d'arrêt. Dans les situations critiques, les messages contenant tous les détails pertinents doivent être transmis aux parties responsables le plus rapidement possible.

Gestion centralisée des recettes et des commandes sans avoir besoin d'un outil supplémentaire. Planifiez et analysez les quarts de travail de manière flexible.

Planification et planification

Avec la planification centrale de la production basée sur le calendrier, vous pouvez planifier et analyser de manière flexible les quarts de travail et compenser les vacances. La gestion intégrée des recettes et des commandes vous permet de planifier les commandes à l'aide de modèles et de modifier les paramètres au besoin.

Icône Productivité (fond bleu)

Productivité

Augmentez votre productivité en réduisant les temps d'arrêt imprévus et en raccourcissant les temps d'arrêt planifiés. Vous pouvez le faire en accélérant le dépannage et en diminuant le temps de réponse de votre personnel de maintenance.

UCC Transparence et optimisation de la production - Analyse des données de solution

Transparence

La transparence globale et le fonctionnement intuitif simplifient le contrôle et l'utilisation et réduisent le risque d'erreurs de fonctionnement.

icon_utilisability_RZ_20230725

Opérabilité

Une visualisation cohérente à tous les niveaux d'une usine simplifie la familiarisation et la training ainsi que le diagnostic et l'analyse des machines et de leurs données.

Démarrer le contrôle et l'exploitation dans les industries discrètes

Les offres de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA) de Siemens soutiennent la transformation numérique, s'adaptent de manière flexible aux demandes croissantes et comblent le fossé entre l'automatisation OT et les systèmes informatiques. Transformez vos données en actifs précieux, augmentez l'efficacité et la productivité tout en réduisant les coûts au minimum.

Étude de cas

La transformation numérique d'une entreprise

Huludao Longyuan Oil Equipment Co., Ltd

Chine

Mise à niveau de la ligne de production avec une solution d'usine numérique Siemens pour obtenir une visibilité en temps réel, une analyse intelligente et des opérations plus intelligentes. Le projet permet une plateforme d'analyse de la qualité, une planification précise de la production, des rapports raffinés permettant d'économiser des coûts et un environnement de test et de simulation numérique.

Besoin d'aide pour choisir une solution SCADA ?

Connectez-vous - nos experts de l'industrie et de la technologie vous guideront vers la meilleure solution pour vos besoins.