Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir la PSS® E Version 33 ?

Le PSS® E est puissant, personnalisable et complet. Un riche écosystème de modules complémentaires en option offre des capacités étendues aux utilisateurs de PSS® E.

  • Module de court-circuit PSS® E v33 Base+ : Comprend plusieurs algorithmes de calcul de court-circuit pour répondre à divers besoins d'analyse des pannes.
  • Module dynamique PSS® E v33 Base+ : Un outil polyvalent pour étudier la réponse aux perturbations du système grâce à une vaste bibliothèque de modèles dynamiques intégrés.
  • PSS® E v33 Base + Court-circuit + Dynamique + Module OPF : Le module Optimal Power Flow vous permet de saisir des tableaux de coûts, des facteurs de pénalité et des contraintes pour optimiser les fonctions d'objectif de débit de puissance.
  • Module GIC pour PSS® E v33 : Permet à l'utilisateur d'évaluer l'impact des courants induits géomagnétiques (CG) sur le réseau électrique et de préparer des mesures d'atténuation.
af81a03374ce27f8aac7387d144e83bcf27f17eb - 26-checking-report-0066 large

Principaux avantages

Automatiser et personnaliser la modélisation de la grille

Utiliser le débit de puissance pour les modèles de réseau jusqu'à 200 000 autobus, une analyse rapide des contingences en régime permanent, des mesures correctives automatiques et la modélisation des schémas de mesures correctives, et une prise en charge complète des disjoncteurs de nœud pour une modélisation topologique détaillée.

Exécuter une analyse avancée des pannes avec le module de court-circuit

Effectuer une analyse détaillée des pannes à l'aide de la modélisation des composants symétriques qui s'appuie sur les données de débit de puissance. Modélisez les éléments du réseau avec un niveau de détail élevé ou simplifié, ce qui permet une analyse souple et précise des courts-circuits à partir d'un seul fichier de données.

Analyser la stabilité dynamique du réseau à l'aide du module Dynamics

Analyser la stabilité du réseau et la réponse dynamique aux perturbations à l'aide d'une vaste bibliothèque de modèles d'équipement intégrés. Créez des modèles personnalisés et générez, visualisez et exportez rapidement des résultats de simulation à l'aide d'outils de traçage intégrés.

Capacités en vedette