Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MainMATE se fait alimenter par ZETA

ZETA, avec ses 27 filiales dans le monde entier, se spécialise dans la planification, l'automatisation, la numérisation et la qualification d'installations biopharmaceutiques personnalisées pour des solutions de processus aseptiques. ZETA agit en tant que fournisseur de solutions de bout en bout, combinant l'ingénierie d'usine avec le CVC et la conception de salles propres. Avec ses FrameWorks, ZETA offre un paysage d'outils commun pour l'exécution de projets CAPEX - pour tous les partenaires et disciplines du projet couvrant toutes les phases du projet (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Mise en service). L'avantage : la plus haute qualité, dans les délais et le coût prévu.

Pourquoi assistant de maintenance numérique pour les industries de processus ?

MainMATE est votre compagnon de maintenance intelligent - conçu pour un accès facile aux documents, des flux de travail optimisés pour les mobiles et une utilisation hors ligne fiable. Il rationalise la maintenance des équipements et des usines, augmente l'efficacité et donne aux équipes des outils numériques intuitifs et prêts pour l'industrie pour la fabrication 4.0.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Accès à tout moment, n'importe où : Que ce soit sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, MainMATE garantit un accès transparent à toutes les informations requises. Les écrans optimisés pour les appareils mobiles et les capacités hors ligne permettent aux techniciens de rester productifs partout où le travail a lieu.
  • Planification plus intelligente, démarrage en toute transparence : Planifiez les travaux de maintenance jusqu'à 40 % plus rapidement grâce à l'interface intuitive de MainMate, aux flux de travail structurés et à l'accès instantané aux documents - aidant les équipes à coordonner efficacement et à éviter les retards.
  • Embarquer en deux temps : l'expérience utilisateur claire et guidée de MainMate rend la navigation des tâches sans effort. Sa structure intuitive réduit l'effort de training et le temps d'intégration, aidant les nouveaux techniciens à devenir productifs beaucoup plus rapidement.
  • Maintenance à vitesse maximale : Des flux de travail optimisés, une conception prête pour les appareils mobiles et des fonctionnalités hors ligne accélèrent l'exécution de la maintenance avec moins d'interruptions, ce qui favorise une plus grande fiabilité de l'usine et réduit les temps d'arrêt annuels de 20 %.
  • Prévisibilité et contrôle opérationnel accrus : MainMATE apporte de la structure, de la clarté et de la transparence numérique aux processus de votre atelier. En connectant les équipes et en rationalisant les tâches de maintenance, cela aide à créer des opérations plus stables, prévisibles et basées sur les données.

Capacités en vedette

Case Study

Il n'y a pas de solution

Favoriser l'efficacité dans les projets de biotechnologie à grande vitesse

Le centre biotechnologique LOBA accéléré de ZETA montre comment MainMATE augmente l'efficacité en fournissant clarté, rapidité et informations de maintenance fiables tout au long du cycle de vie de l'installation.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires