Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

FrameWORKS se fait alimenter par ZETA

ZETA, avec ses 27 filiales dans le monde entier, se spécialise dans la planification, l'automatisation, la numérisation et la qualification d'installations biopharmaceutiques personnalisées pour des solutions de processus aseptiques. ZETA agit en tant que fournisseur de solutions de bout en bout, combinant l'ingénierie d'usine avec le CVC et la conception de salles propres. Avec ses FrameWorks, ZETA offre un paysage d'outils commun pour l'exécution de projets CAPEX - pour tous les partenaires et disciplines du projet couvrant toutes les phases du projet (CD, BD, DD, Fabrication, Qualification, Mise en service). L'avantage : la plus haute qualité, dans les délais et le coût prévu.

Pourquoi Cadres ?

FrameWorks est l'ecosystem numérique intégré de ZETA qui relie toutes les disciplines d'ingénierie, les fournisseurs et les phases de projet dans un environnement partagé. Il harmonise les données, rationalise la collaboration et jette les bases d'un Digital Twin prêt pour l'avenir.

Avantages

  • Ingénierie unifiée
    Toutes les disciplines fonctionnent sur une plateforme commune avec des données cohérentes et des flux de travail guidés. Cela élimine les lacunes en matière d'informations, réduit la complexité et assure des transferts en douceur du concept à la mise en service.
  • Exécution de projet plus rapide
    Grâce à des flux de données harmonisés et à une collaboration en temps réel, les équipes mondiales prennent des décisions plus rapidement et réduisent les retards, accélérant la livraison des projets et raccourcissant les délais de mise sur le marché jusqu'à 50 %.
  • Transparence totale
    Des informations en temps réel permettent à chaque partenaire de rester aligné. L'accès aux données partagées minimise les malentendus, favorise des décisions confiantes et assure la progression régulière du projet.
  • Couverture CAPEX de bout en bout
    FrameWorks prend en charge le cycle de vie complet du projet - de la conception conceptuelle à la préparation opérationnelle - garantissant des données structurées, des outils connectés et une chaîne transparente d'activités d'ingénierie.

Capacités en vedette

Case Study

Installation de production pharmaceutique industrielle

Projet Fasttrack EPC LOBA

LOBA Biotech a livré une installation de peginterféron en seulement 25 mois à l'aide de FrameWorks - réduisant le délai typique de 50 % et démontrant l'impact de l'ingénierie numérique intégrée.

Applications dans le monde réel

Select...
Produits pharmaceutiques

Conçu spécialement pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie

Soutien du cycle de vie complet du laboratoire à la production à grande échelle avec qualification numérique, traçabilité et documentation automatisée. Des flux de travail sur mesure, des catalogues d'équipements validés et des outils intégrés aident les équipes pharmaceutiques et biotechnologiques à accélérer, à rester conformes et à évoluer dans des environnements hautement réglementés.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires