Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Yuon Optimizer – AI for Smart Thermal Networks se fait alimenter par Yuon Control

Les opérateurs de réseaux de chauffage et de refroidissement urbain sont confrontés à une hausse des coûts énergétiques, à des objectifs de réduction du CO₂, à une capacité réseau limitée et à des systèmes de contrôle hérités inefficaces. Le fonctionnement manuel et les stratégies de contrôle statique entraînent des charges de pointe élevées, des pertes d'énergie évitables et une infrastructure sous-utilisée.
Yuon Control AG relève ces défis avec une plateforme logicielle basée sur l'IA qui permet l'optimisation en temps réel et basée sur les données des réseaux thermiques. À l'aide de jumeaux numériques et de modèles de contrôle prédictif, Yuon automatise le fonctionnement du réseau, réduit les charges de pointe et les émissions, et améliore l'efficacité sans nécessiter de matériel supplémentaire. La solution s'intègre parfaitement aux environnements de contrôle existants et prend en charge des systèmes énergétiques évolutifs et à l'épreuve du temps.

Pourquoi Optimisation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbain. ?

Les réseaux de District heating sont souvent confrontés à des inefficacités, des pertes d'énergie élevées et des charges de pointe coûteuses. Yuon Optimizer utilise l'IA et le contrôle prédictif du modèle pour équilibrer automatiquement la production, la distribution et la consommation. Il sert les services publics et les fournisseurs d'énergie visant à réduire les coûts, les émissions et la complexité opérationnelle.

Charge thermique avant et après optimisation

Avantages

  • Réduisez les coûts d'exploitation grâce à un contrôle optimisé de la chaudière, à une gestion active de la charge et à une meilleure utilisation de la capacité de stockage existante. Le fonctionnement intelligent du réseau minimise les pertes et améliore l'utilisation de l'énergie.
  • L'optimisation débloque de la chaleur vendable supplémentaire en réduisant les pertes d'énergie, les pics de charge et les pannes. Les services publics obtiennent un débit plus élevé et une meilleure performance des actifs avec la même infrastructure.
  • La surveillance et les alertes automatisées assurent une transparence totale du système avec un minimum de ressources. La détection précoce des anomalies permet une amélioration continue et un fonctionnement stable.
  • Un fonctionnement optimisé réduit la consommation de combustibles fossiles et les émissions de CO₂, rendant les réseaux thermiques plus respectueux du climat. Yuon Optimizer soutient directement les objectifs climatiques et la protection de l'environnement.

Capacités en vedette

Case Study

Bâtiments urbains sur un réseau de chauffage intelligent

Cas d'utilisation du chauffage urbain intelligent à Zurich

Projet conjoint de Yuon, Energie 360° et Hoval démontrant une réduction de la charge de pointe de 33 %, des économies de capacité de 25 % et des économies d'énergie dans le réseau de chauffage urbain de Zurich grâce à un contrôle prédictif piloté par l'IA.

Applications dans le monde réel

Select...
Cas d'utilisation du réseau de chauffage urbain à Zurich

Réduction de charge maximale Energie 360° Zurich

Yuon Optimizer a permis la gestion de charge en temps réel dans un réseau de chauffage urbain. Le pilote a réduit les charges de pointe de 33 % et réduit la capacité connectée de 25 %, le tout avec une intégration transparente et aucune perte de confort, démontrant un impact évolutif pour les services publics urbains.